Descargar documento () de 20

Configuraciones soldadas y de canal contiguas

Para obtener la máxima flexibilidad de diseño, combinada con ahorros de costos y tiempo, Eaton ofrece una de las configuraciones soldadas con más opciones de montante/canal de combinación de montante y soldadura disponibles en la industria en la actualidad. 

Estas configuraciones y combinaciones pueden incorporarse en cualquier proyecto que emplee el sistema de montantes de la serie B-Line de Eaton, incluidos los conectores de montantes de la serie B-Line.

Canal y montante hechos para servicio y conveniencia a largo plazo

Los canales de la serie B-Line se fabrican con componentes moldeados en frío en laminadoras modernas. El canal de encofrado metálico está hecho de tiras de acero de bajo contenido de carbono de calibre 12 (2,6 mm [0,10”]), calibre 14 (1,9 mm [0,07”]) y calibre 16 (1,5 mm [0,05”]). Una ranura continua con rebordes invertidos proporciona la posibilidad de realizar fijaciones en cualquier punto.

  • El canal ranurado ayuda a eliminar la necesidad de una medición precisa para las ubicaciones de los orificios.
    • Eaton ofrece una variedad de patrones de ranuras preperforadas que eliminan la necesidad de una medición precisa en campo. Estas ubicaciones de orificios y ranuras proporcionan una amplia gama para realizar ajustes cuando se usan accesorios de montaje.
  • Los patrones de orificios preperforados proporcionan medios más rentables en comparación con la perforación en campo.
    • Los canales de la serie B-Line presentan una variedad de patrones de orificios preperforados de 14,3 mm (9/16”) de diámetro.
  • Las tiras de cierre B217-20 de la serie B-Line proporcionan una canaleta de superficie rentable con certificación UL.

Características principales

Los ensayos de control de calidad garantizan soldadura de alta calidad.

Los procesos de soldadura usados para las configuraciones de canal contiguas y de canal de la serie B-Line cumplen con las normas del código de la Sociedad Estadounidense de Soldadura (America Welding Society, AWS). Se usa un programa de control de calidad estadístico, que combina ensayos destructivos y no destructivos, para garantizar soldaduras de alta calidad en cada configuración de canal contigua de la serie B-Line.

  • La fabricación con soldadura por puntos ofrece uniformidad en el diseño.
    • El canal con soldadura por puntos contigua se fabrica usando un soldador de resistencia alimentado por CC y controlado por un microprocesador, que produce una serie de soldaduras por puntos con velocidad y uniformidad. Las variables, como la secuencia, la velocidad y la duración de la soldadura, se controlan cuidadosamente y se monitorean mediante un sofisticado sistema de control electrónico.
  • La soldadura MIG proporciona soldadura de calidad en configuraciones especiales.
    • Los conductos y accesorios de combinación con soldadura MIG, también conocida como “soldadura a gas y arco metálico” (Gas Metal Arc Welded, GMAW), se producen cuando las dimensiones físicas o determinadas combinaciones requieren un proceso de soldadura que no sea la soldadura por puntos automática.
Especificaciones

Control de calidad

El programa de control de calidad de Eaton cumple con la norma ISO 9001:2008 y con muchas otras normas y especificaciones de la industria. 

Materiales y acabados

Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo de sistemas de montantes, el material que se usa es el acero. Hay varias opciones de acabado disponibles para una máxima flexibilidad de diseño. Se puede requerir un tamaño de pedido mínimo para materiales o acabados especiales. Entre las opciones de acabado, se incluyen las siguientes:

  • Simple: rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A1011
  • Acabado Dura Green
  • Pregalvanizado: rendimiento mínimo de 33 000 psi según ASTM A653
  • Galvanizado por inmersión en caliente: ASTM A123
  • Cromato de zinc amarillo: ASTM B633 SC3 Tipo II
  • Acero inoxidable tipo 304: ASTM A240
  • Acero inoxidable tipo 316: ASTM A240
  • Aluminio 6063-T6 

Carga de diseño

Las cargas de diseño dadas para las cargas de las vigas de montante se basan en una condición de viga simple con una tensión permisible de 25 000 psi. La tensión permitida brinda un resultado de seguridad de 1,68. El factor de seguridad se basa en el límite elástico mínimo del acero virgen de 33 000 psi moldeado en frío durante el rodamiento hasta un límite elástico promedio de 42 000 psi. Para la carga del canal de aluminio, multiplique la carga del acero por un factor de 0,38. 

Configuraciones soldadas y de canal contiguas disponibles

 

B11A
B11A
B11B
B11B
B12A
B12A
B12B
B12B
B22A
B22A
B22C
B22C
B22D
B22D
B22E
B22E
B22LPL
B22LPL
B22PL
B22PL
B22X
B22X
B24A
B24A
B24B
B24B
B24C
B24C
B26A
B26A
B26B
B26B
B26C
B26C
B32A
B32A
B32B
B32B
B32C
B32C
B42A
B42A
B42B
B42B
B52A
B52A
B52B3
B52B3
B52B4
B52B4
B54A
B54A
B54B3
B54B3
B54B4
B54B4
B56A
B56A
B56B3
B56B3
B56B4
B56B4
Descargar enlaces
X
Download Close

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.