Cuando se usan en combinación con sistemas de riostra de la serie B-Line o sistemas de colgadores de tuberías, los soportes Dura-Blok ofrecen una solución total para aplicaciones sobre techos, como sistemas de montaje fotovoltaico solar, tuberías, equipos de HVAC, pasarelas de terraza, ductos, conductos y soportes para bandejas de cables.
Fabricado 100 % en goma reciclada, el soporte Dura-Blok no tiene bordes filosos ni abrasivos y no penetra en el techo, lo que ayuda a prolongar la vida útil del techo. Los soportes son adecuados para cualquier tipo de material de techo u otras superficies planas. Para techos inclinados, consulte el accesorio de bisagra ajustable B634 de la serie B-Line.
Para obtener especificaciones adicionales e información sobre la carga, consulte o descargue el folleto de soluciones para techo Dura-Blok.
Arriba se muestra el número de modelo de DB10
Arriba se muestra el número de modelo de DBM-2
El soporte de la serie DBR cuenta con base calibre 14 (1,9 mm [0,074]) con canal galvanizado de 25,4 mm (1”) de alto.
Para obtener información sobre la carga, consulte o descargue el folleto de soluciones de soporte para techo Dura-Blok. Para aumentar la capacidad de carga, use la placa de distribución CLDP10; consulte el folleto.