Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface, HMI)

Esta cartera de interfaces del operador se encuentra entre el conjunto de soluciones más robustas de la industria. La HMI básica XV100 proporciona un valor increíble para los OEM que necesitan visualización y control de máquinas. La HMI avanzada XV300 permite a los fabricantes de máquinas ofrecer rendimiento y funciones de última generación que impulsarán su equipo hacia el futuro. La PC industrial XP500 proporciona una solución SCADA líder en la industria.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco