Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Soluciones de protección contra incendios TOLCO

Con más de 60 años de apoyo a la industria de protección contra incendios, Eaton ofrece una línea completa de soportes TOLCO aprobados por UL y FM, sujetadores y productos de tirante sísmico para aplicaciones de aspersores contra incendios.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Soluciones integrales de protección contra incendios

Los sistemas de aspersores contra incendios son un sistema crítico de seguridad de vida en edificios para ayudar a proteger vidas y miles de millones de dólares en propiedades. Cuando ocurre un terremoto, gran parte del daño que queda después se debe al efecto devastador de los incendios no controlados. Un componente crítico de cualquier sistema de aspersores contra incendios en regiones donde pueden ocurrir terremotos es un sistema de tirante sísmico y colgante bien diseñado e instalado. 

Durante más de 60 años, Eaton ha prestado servicios a la industria de protección contra incendios con sus innovadores productos de tirante sísmico TOLCO y colgadores para tuberías de la serie B-Line. Con una calidad y diseño excepcionales, los accesorios de sujeción sísmica y colgantes TOLCO están homologados por UL, aprobados por FM y aprobados por OSHPD como un sistema completo para el refuerzo rígido de instalaciones de aspersores de protección contra incendios. Nuestros principales productos de tirante sísmico están hechos de acero laminado en frío y en nuestra planta de origen en Reno, Nevada, en la que confían contratistas de todo el mundo para ayudar a combatir los daños causados por los terremotos.

¿Su solución de tirante sísmico actual está ayudando o dañando su sistema de aspersores contra incendios?

Como sistema crítico de seguridad de vida, se confía en los aspersores contra incendios para proteger tanto a las personas como a la propiedad. En las regiones de terremotos, donde los incendios con frecuencia son la consecuencia más perjudicial de los temblores de la madre naturaleza, un sistema de tirante sísmico bien diseñado e instalado es un componente esencial para cualquier sistema de aspersores contra incendios. Sin embargo, cambiar la preferencia de material de tuberías entre algunos segmentos está generando nuevas preocupaciones para la industria.