Descargar documento () de 20

193081

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1400 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193081
EAN
9010238003835
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
10.3 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.