Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 3S Mini USV

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, ein Smart-Home-Gerät oder Überwachungsequipment verwenden, auf das Sie und Ihre Familie sich verlassen können, die USV 3S Mini ist so konzipiert, dass Sie immer verbunden bleiben. Das superkompakte, geräuschlose und elegante Design sorgt dafür, dass sich die 3S Mini gut in Ihr Zuhause oder Ihre Geschäftsumgebung einfügt.

IP Kameras*
bis zu 5 Stunden Batterielaufzeit
TV Streaming
bis zu 4 Stunden Batterielaufzeit
Wifi Extender
bis zu 2 Stunden Batterielaufzeit
Router
bis zu 80 Min. Batterielaufzeit

Erfahren Sie, wie Sie mit der 3S Mini UPS immer am Netz bleiben 

Entwickelt für die Stromversorgung angeschlossener Geräte

Mit einer Auswahl von 4 Ausgangsspannungen, einschließlich 9V, 12V, 15V und 19V und 4 DC-Hülsensteckern für eine breite Palette von Geräten.

Bis zu 5 Stunden Batterielaufzeit

Mit der 3S Mini USV kann eine IP-Kamera bis zu 5 Stunden, ein Streaming-Player bis zu 4 Stunden und ein einfacher Router bis zu 80 Minuten betrieben werden.
Produkte
Download Links
X
Download Close