Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

Eaton Protection Strip

Eaton Protection Strip schützt IT-, Multimedia- und TV-Geräte sowie Telefonanlagen in Wohngebäuden. Der Eaton Protection Strip mit Dreifachschutz verfügt über einen Hochleistungsfilter und schützt vor Überspannung und anderen indirekten Auswirkungen von Blitzschlag.
TECHNOLOGIE
Kostengünstiges Überspannungsschutzgerät
STECKDOSEN
4/6 Steckdosen - DIN und FR Format
BAUFORM
Desktop

3-Leitungs-Schutztechnologie

Dank der 3-Leitungs-Schutztechnologie (Sicherung aller 3 Drähte Phase / Neutral / Schutzleiter) ist der Eaton Protection Strip voll wirksam gegen alle Arten von Störeinflüssen.

Versicherung für angeschlossene Geräte

Eaton bietet eine Versicherung für die angeschlossenen Geräte (nur in EU-Ländern und Norwegen). Diese Versicherung ist im Kaufpreis der Protection Strip enthalten und deckt bei einem Modell mit 6 Steckdosen Schäden bis zu 20.000 EUR ab, die durch Versagen des Überspannungsschutzes entstehen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close