Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bussmann Serie PV-Sicherungen

Die photovoltaischen Solarsicherungen der Bussmann-Serie von Eaton sind speziell für den Schutz von Gleichstromsystemen bis 1500VDC ausgelegt. Sie eignen sich für den Gleichstromschutz von Solarpaneelen, Anschlusskästen, Rekombinatoreinheiten und Batteriespeichern.
Bemessungsstrom
1 bis 600 A
Bemessungsspannung
Bis zu 1500 VDC
Standard
gPV

Eaton Bussmann Series Sicherungen zum Schutz von PV-Systemen

Die Eaton Bussmann gPV-Sicherungen stellen die perfekte Stromkreisschutzlösung für PV-Systeme dar.

Bemessungsspannung bis zu 1500 VDC

Die Bussmann Series gPV-Photovoltaik-Sicherungen und Sicherungshalter von Eaton sind für bis zu 1500 VDC ausgelegt und machen Ihre Anlage zukunftssicher bei hohen DC-Spannungen.

Kompatibles Sortiment von Sicherungshaltern und Sicherungsunterteilen

Die Eaton Bussmann Series Photovoltaik-Sicherungen sind kompatibel mit allen Sicherungshaltern und Sicherungsunterteilen von Eaton.

Speziell für photovoltaische Anwendungen entwickelte Sicherungen

Unsere gPV-Photovoltaik-Sicherungen wurden von unserem internationalen Sicherungsspezialisten entworfen. Damit Sie beruhigt sein können, dass Ihre Solaranlage durch die bestmöglichen und am besten geeigneten Stromkreisschutzlösungen geschützt ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close