Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

Digitaler Kompaktleistungsschalter NZM

Die brandneue, weltweit einsetzbare digitale NZM-Serie fügt sich perfekt in moderne Energieverteilungssysteme ein. So sind die Leistungsschalter universell einsetzbar – vom kleinen Installationsverteiler über Maschinensteuerungen oder Motorstarter-Kombinationen bis hin zu Niederspannungshauptverteilungen. Durch die Kommunikationsfähigkeiten und erweiterten Funktionen ist das Sortiment gerüstet für Industrie 4.0 Applikationen. 

100 % kompatibel
mit dem vorhandenen Zubehör
Messgenauigkeit Klasse 1
nach IEC 61557-12
Lebensdauerindikator
ermöglicht vorbeugende Wartungsfunktion (Predictive Maintenance)

Hauptmerkmale

  • 100% kompatibel zum bestehenden Sortiment - gleiche Abmessungen und gleiche oder bessere Leistungsparameter
  • Bereit für Industrie 4.0 mit integrierter Kommunikationsfähigkeit und Klasse 1 Energiemessung
  • Das integrierte Life-Cycle-Management bietet Informationen zur vorbeugenden Wartung
  • hoher Sicherheitstandard durch den Wartungsmodus ARMS und die Zonenselektivität ZSI
  • Verbesserte Effizienz durch erhöhte Selektivität und das neue 70 kA Schaltvermögen
  • Verbesserte Handhabung durch Push-In Klemmen

Der neue digitale Leistungsschalter NZM von Eaton bietet integrierte Konnektivität und reduzierte Installationskosten in Kombination mit herausragender Sicherheitstechnologie.

    

Entwickelt für dein Einsatz im Maschinenbau

Schaffen Sie eine sichere Arbeitsumgebung mit dem NZM Leistungsschalter. Durch das umfangreiche Zubehörsortiment ist eine flexible Anpassung an Kundenbedürfnisse, wie z.B. den Einbauort und Anschluss möglich. Einem weltweiten Einsatz steht dank IEC und UL/CSA Zulassungen nichts im Weg. Mit der neuen integrierten Energiemessung ist ein Energiemanagement nach ISO 50001 möglich.

Kompakte Lösung für die Energiemessung in der Energieverteilung

Platzsparender Einbau dank der integrierten Energiemessung und ebenfalls integrierten Kommunikationsschnittstelle macht externe Mess- und Kommunikationslösungen überflüssig. Dank der intelligenten Bauweise bleiben die Bauartnachweise nach IEC 61439 erhalten. Die logische Zeitselektivität (ZSI) stellt die 100% Selektivität im zeitverzögerten Bereich der Auslösecharakteristik sicher.

Motor Control Center (MCC) und Leistungsschalter NZM passen perfekt zusammen

Als Teil einer Motorstarterkombination befähigt der digitale NZM nicht nur einen sicheren und verlässlichen Start des nachgeschalteten Motors, sondern stellt auch eine Vielzahl an Applikationsdaten bereit. Neben der Schaltstellung und den Leistungsdaten werden auch Informationen für die vorbeugende Wartung des Schalters bereitgestellt. Der Wartungsmodus ARMS (Arc Flash Reduction Maintenance System™) bietet zusätzlichen Schutz für Anlagen und Personal im Fall von Wartungsarbeiten.

Ideal geeignet für Photovoltaikanlagen

Anwendungen als Haupt-, NOT-AUS- und Kuppelschalter lassen sich mit den Lasttrennschaltern bis 1600 A einfach und rasch realisieren. Dadurch bieten die neuen digitalen NZM Leistungsschalter Lösungen in verschiedenen Bereichen wie erneuerbare Energie - Photovoltaik - mit bis zu 1500 V Gleichstrom.

Vorbeugende Wartung für kritische Infrastrukturen

Vermeiden Sie einen Ausfall des Systems durch ein unerwartetes Ende der Lebensdauer eines Leistungsschalters. Durch die vorausschauende Wartung kann der digitale NZM Sie über den Wartungs- und Austauschbedarf informieren, um die Systemwartung entsprechend planen und die Systembetriebszeit erhöhen zu können.

Geeignet für Industrien mit hoher Energiedichte

Eaton hat sich genau angesehen, was sich Kunden wünschen und die entsprechenden Lösungen konstruiert. Die neuen digitalen Leistungsschalter NZM wurden für Applikationen mit hoher Schaltleistung bei 690 VAC wie Windkraft- und Marineindustrie sowie Datencenter entwickelt.

    

Einführung unseres neuen digitalen Leistungsschalters NZM

Im Rahmen der Digitalisierung stehen wir vor großen Herausforderungen, die wir mit dem neuen digitalen NZM bewältigen werden. Die integrierten Funktionen ermöglichen den Einsatz im industriellen Internet of Things.

Im Rahmen der Digitalisierung stehen wir vor bedeutenden Herausforderungen, die wir mit dem neuen digitalen NZM und seiner Vielzahl an Kommunikationsanbindungen bewältigen werden.
Im Rahmen der Digitalisierung stehen wir vor bedeutenden Herausforderungen, die wir mit dem neuen digitalen NZM und seiner Vielzahl an Kommunikationsanbindungen bewältigen werden.
Martin Irmler, Produktmanager
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Software & Firmware

xSpider

Die xSpider Software ist ein grafisch orientiertes Entwurfssystem zur Dimensionierung von Niederspannungsnetzen, die mit Schutzgeräten von Eaton bestückt sind.

xEnergy Configurator

Um Ihnen die Planung und Auslegung eines xEnergiesystems so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.