Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FAZ-NA xEffect Leitungsschutzschalter

Der FAZ-NA und FAZ-RT ist ein Leitungsschutzschalter mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung. Der FAZ-NA ist mit Bemessungsströmen von 0,5 A bis 63 A erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt 15 kA nach IEC/EN 60947-2 sowie 10 oder 14 kA nach UL 489/CSA C22.2 Nr. 5, je nach Gerätetyp.

Einfache Montage
auf Hutschiene montiert
Varianten
1-, 2-, 3- und 4-polig
Energiebegrenzungsklasse
3

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Anwendungen im industriellen Umfeld und Gebäudeinstallationen.
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 63 A
  • Auslösekennlinien B, C und D
  • Das Schaltvermögen beträgt 15kA nach IEC/EN 60947-2 sowie 10 kA oder 14 kA nach UL 1077/CSA C22.2 Nr. 5.
  • Für Anwendungen geeignet, die in den Geltungsbereich der UL 1077/CSA C22.2 Nr. 235 fallen.
  • Einfache Hutschienenmontage
  • Nachrüstbare Hilfskontakte und Spannungsauslöser

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter (MCBs) schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei gefährlich hohen Strömen unterbricht der thermische Bimetallauslöser des Schutzschalters die Stromzufuhr. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung. UL 489 und CSA-C22.2 Nr. 5 fordern viel größere Luft- und Kriechstrecken als die IEC-Norm. Außerdem sind die FAZ-NA LS-Schalter für Anwendungen geeignet, die in den Geltungsbereich der UL 1077/CSA C22.2 Nr. 235 fallen.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Schutzschalter mit Auslösecharakteristik B sind der Standard-MCB-Typ, der für Beleuchtungs- und Steckdosenkreise verwendet wird. Für Stromkreise mit hohen Einschalt- und Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an. Für induktive und kapazitive Verbraucher (Magnetventile, Transformatoren, etc.) werden Schalter mit Charakteristik D verwendet.

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect-Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close