Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

xEffect Fehlerstromschutzschalter FRCmM Typ AC, A, F, U, R

Eaton bietet für ein umfangreiches Sortiment kompakter Fehlerstromschutzschalter für Fehlerstrom- und Zusatzschutz an. Diese Produkte bieten einen optimalen zusätzlichen Systemschutz für ein breites Anwendungsspektrum. Erhältlich für Nennströme bis 125 A, mit umfangreichem Zubehör. Zu seinen Besonderheiten gehören Statusanzeigen und eine automatische Wiedereinschaltung.
Konzipiert gemäß
IEC/EN 61008
Empfindlichkeit
Für Wechselströme und pulsierende Gleichströme

Hauptmerkmale

  • Fehlerstromschutzschalter geeignet für Standard-Sammelschienenverbindung mit anderen xEffect-Geräten
  • Typ -G: Höchst zuverlässig gegen Fehlauslösung, obligatorisch für jede Schaltanlage, bei der es im Falle einer unerwünschten Auslösung zu Personen- oder Sachschäden kommen kann
  • Typ -S: Selektiver wechselstromempfindlicher FI-Schalter, obligatorisch für Systeme mit nachgelagerten Überspannungsableitern
  • Typ -U: Geeignet für drehzahlgeregelte Antriebe mit Frequenzumformern
  • Doppel-Komfortklemme (Hub/offen)
  • Universal-Auslöse-Signalschalter (rot-grün) für FAZ, FRBmM-1N, Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar
  • Verzögerte Typen geeignet für standardmäßige Leuchtstofflampen mit/ohne elektronische Vorschaltgeräte
  • Die Auslösung ist spannungsunabhängig, geeignet für „Fehlerstrom/Fehlerstromschutz“ und „Zusatzschutz“
  • Der 4-polige Schalter kann auch 2- oder 3-polig verwendet werden.
  • Spezialtyp mit 110 V
  • Typ -A, - G/A, -S/A: Schützt vor Sonderformen nicht geglätteter pulsierender Fehlergleichströme
  • Typ -R: Zur Vermeidung ungewollter Auslösungen durch Röntgengeräte.

Zuverlässiger Schutz von Maschinen

Diese Produkte bieten einen optimalen Fehler- bzw. Zusatzschutz für ein breites Anwendungsspektrum. Sie sind mit unterschiedlichen Auslösekennlinien erhältlich, um eine Vielzahl von elektrischen Systemen und Komponenten unterstützen zu können. Die Geräte werden über einen weiten Nennstrombereich und mit umfangreichem optionalen Zubehör angeboten.

Typ A

Schutz bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.

Typ U

Geeignet für den Einsatz mit Frequenzumrichtern, in Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Diese Auslösecharakteristik wurde speziell für den Einsatz mit einphasigen Frequenzumrichtern entwickelt, um Fehlauslösungen zu vermeiden.

Typ R

Verhindert Fehlauslösungen aufgrund von Röntgengeräten.

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close