Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

PXS24 xEffect Elektronischer Schutzschalter

Der PXS24 ist ein elektronischer Schutzschalter für 24 V DC Stromkreise. Das Auslöseverhalten orientiert sich an den Anforderungen in den 24 VDC Stromkreisen. Er bietet zuverlässigen Schutz, vor allem bei langen Kabelstrecken sowie bei hohen systembedingten Einschaltströmen. Das modulare System bietet direkten Anschluss von bis zu 3 Verbrauchern. Durch kanalgenaues Steuern, Schalten und Melden bringt der PXS24 weitere Features mit. Mit dem PXS24 wird nicht nur die größtmögliche Versorgungssicherheit in der Anlage sichergestellt, es werden darüber hinaus Zeit, Platz und Kosten bei der Installation gespart.
Höchste Systemverfügbarkeit
durch aktive Strombegrenzung
Verlässliche Absicherung
für lange Kabelstrecken
Höchste Flexibilität
durch Einkanalmodule

Hauptmerkmale

  • Modulares System – Einkanalmodul mit oder ohne integrierte Einspeiseklemmen
  • Einfache und schnelle Installation mit Push-in Klemmen und Stromschienen
  • UL-Zulassung
  • In bis zu 16 A
  • Selektives Abschalten - nur fehlerhafte Stromkreise werden abgeschaltet
  • Schutz für lange Kabelstrecken – sichere Abschaltung auch bei kleinen Überlastungen oder Kurzschlüssen
  • Schützen und Schalten in einem Gerät – Koppelrelais reduzieren
  • Ein- und Ausgänge integriert – Fern-Reset und Melden per Kanal
  • Direkter Anschluss von bis zu 3 Lasten
  • Folgesteuerung – Einfaches Verlinken von Kanälen
  • SPS-kompatibel gemäß IEC/EN 61131-2

Der PXS24 ist die perfekte Kombination zur Erkennung kleinster Überströme, aber auch zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs, selbst bei hohen systembedingten Einschaltströmen.  

 

    Zuverlässiger Schutz für lange Kabelstrecken

    Die Elektronik erkennt selbst kleinste Überströme und schaltet sie innerhalb kürzester Zeit ab. Das Auslöseverhalten bietet zuverlässigen Schutz, vor allem bei langen Kabelstrecken. Auf diese Weise wird ein hohes Schutzniveau gewährleistet und nur die fehlerhaften Maschinenteile abgeschaltet.

                                                                                                  

    Verbesserte Anlagenverfügbarkeit durch die Verhinderung von Einschaltspitzen 

    Beim Einschalten von Verbrauchern treten oft hohe Einschaltströme auf, die zu unerwünschter Auslösung der Schutzeinrichtung führen können. Der PXS24 kann den Strom für eine bestimmte Zeitspanne aktiv begrenzen - ohne auszulösen. Dies ermöglicht eine maximale Anlagenverfügbarkeit.
    Print

    Modular skalierbares System

    Mit dem PXS24 sparen Sie Kosten und benötigen weniger Platz im Schaltschrank. Denn Sie müssen nicht 4 oder gar 8 Module auf einmal erwerben Zusätzliche Module können einfach und schnell nachgerüstet werden. Dies macht sich bezahlt, wenn zum Beispiel ein Kanal fehlt, oder eine Revision einen zusätzlichen Kanal erfordert

    Platz, Aufwand und Kosten für die Verkabelung sparen

    Neben der Schutzfunktion kann das PXS24 auch als Schaltgerät verwendet werden. So kann die Anzahl der Relais oder Schütze reduziert werden - das spart Platz und Kosten und reduziert den Verdrahtungsaufwand. Der PXS24 verfügt über vollständig integrierte digitale Ein- und Ausgänge, was die Integration in die Steuerung sehr einfach macht. Insgesamt können bis zu drei Verbraucher direkt an ein Modul angeschlossen werden, was den Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand weiter reduziert.

    Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

    Die Schutzschaltgeräte der xEffect-Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.

    Einfache Konfiguration des 24 VDC Schutzes und schnelle Kalkulationen

    Das Konfigurationstool PXS24 garantiert eine Ihren Anforderungen entsprechende einfache und schnelle Konfiguration des 24-VDC-Schutzes. Der Konfigurator liefert eine Artikelliste samt benötigtem Zubehör, mit der Sie einfach eine Bestellung aufgeben können. Das Tool hilft Ihnen, die zulässige Kabellänge sowie den Kabelquerschnitt zu berechnen.

    Zuverlässiger Schutz

    ""

    Robustes Design

    Factory / Industrial

    Weltweiter Einsatz

    Global communication network concept.
    Produkte

    Unterschiede markieren
    Nur Unterschiede anzeigen
    Leere Funktionen ausblenden
    Download Links
    X
    Download Close