Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Einzelbatterielösungen (SC)

RoundTech MR EC - Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte

Die leistungsstarke RoundTech Familie von Einbauleuchten ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch die Verwendung von Standardwerkzeugen für runde Ausschnitte. In der Ausführung als Rettungszeichenleuchte bietet RoundTech eine perfekte Homogenität und Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke des Piktogramms dank eines Panels mit 20 m Sichtweite.

Das nach IP43/IK04 eingestufte Rettungszeichen mit Increased Affordance-Fähigkeit kommt standardmäßig mit vier Richtungsanzeigen und einer Blindanzeige. Die mit umweltfreundlichen Lithiumbatterien ausgestattete RoundTech Leuchte setzt ein Zeichen für die Nachhaltigkeit der Notbeleuchtung.

Durch die LEDs im RoundTech sowie die automatischen Test werden die Betriebs- und Wartungskosten der Anlage deutlich reduziert.

Setzen wir den eFocus auf Sicherheit mit RoundTech

Einfacher Deckeneinbau
Standard Lochsäge (Ø 64-78mm)
Automatische Testfunktion
Bessere Erkennbarkeit des Rettungszeichens für eine schnelle und sichere Evakuierung
Neueste Technologie
Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms

Merkmale

  • Gleichmäßige und einheitliche Ausleuchtung
  • LED Einzelbatterieleuchte mit automatischer Steuerung und Überwachung (CG-S)
  • Transparentes Gehäuse mit Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
  • Einstellbare Lichtstärke im Netzbetrieb
  • Dreistündige Nennbetriebsdauer
  • Lithium-Batterie
  • 20 m Erkennungsweite
  • Piktogramme (Pfeilrichtung rechts, links, unten und oben) sind enthalten
  • Individuell gestaltete Piktogramme auf Anfrage erhältlich
  • Reduzierter Wartungsaufwand (AutoTest), Energieeinsparung (geringer Energieaufwand)
  • Umweltfreundliches Produkt

Unauffällige und schnelle Installation

Die RoundTech für den Deckeneinbau setzen neue Akzente, denn sie ist schnell und einfach zu installieren: Mit einer handelsüblichen Lochsäge wird ein kreisrundes Loch gesägt, das Netzteil verdrahtet und die Leuchte eingesetzt.

RoundTech MR SEO

Dank innovativer eFocus-Merkmale ist Eatons neue RoundTech-Reihe für Fluchtwege und Anti-Panik-Zonen geeignet. Sie ist in den Varianten 150 lm, 200 lm und 400 lm und als Low-Bay-Variante für Installationen bis zu 5 m Höhe mit einem Abstand von 19 m in 3 m Höhe sowie als High-Bay-Version für eine Höhe von bis zu 11 m erhältlich.

Increased Affordance (IA)

RoundTech ist mit der Funktion Increased Affordance erhältlich, die das Erkennen von Fluchtwegen in Notsituationen verbessern soll. Bei einer Evakuierung (z.B. im Brandfall) wird die Increased Affordance Funktion aktiviert. Durch Blinken und Pulsierendes Rettungszeichens wird eine bessere Erkennung des Fluchtweges ermöglicht.

Die zuverlässigste Überwachung für Ihre Sicherheit

Die Überwachung der RoundTech Leuchten ist dank der CGLine+ Technologie zuverlässig und effizient.

Kundenspezifische Piktogramme

Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht aufzuzeigen.

Eaton hat ein großes Sortiment an Piktogramme für unterschiedliche Leuchtenserien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.

Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Produkte

ARTIKELNUMMER

Leuchte

Bestell-Nr. Beschreibung
RT2R2EC4ICGL3H RTECH MR EC 20M CGL+ 4I M 3h IP43

Zubehör

Bestell-Nr. Beschreibung
RT2R-BAT3 Batterie: LiFePo4 3,2 V / 3 Ah
EMN Eaton Magnet für die Beleuchtungskonfiguration und den manuellen Test
FT2ED-4I Satz mit 4 Piktogrammen für RoundTech MR EC (U, L, R, O), ISO-Format
RT2R-RP Einbaurahmen (Deckeneinbau)

Piktogramme

Bestell-Nr. Beschreibung    
FT2ED-PICTO-VL Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2ED-PICTO-MP Piktogramm, ISO7010-E007, Sammelpunkt
FT2ED-PICTO-VR Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal links FT2ED-PICTO-H Piktogramm, Hydrant
FT2ED-PICTO-VD Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Rettungsweg vertikal nach unten FT2ED-PICTO-CR Piktogramm, ISO7010-E003, Erste Hilfe
FT2ED-PICTO-UR Piktogramm, ISO7010-E002 U/R, Rettungsweg nach oben rechts FT2ED-PICTO-FEX Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöschgerät
FT2ED-PICTO-DR Piktogramm, ISO7010-E002 D/R, Rettungsweg nach unten rechts FT2ED-PICTO-FHO Piktogramm, ISO7010-F002, Löschschlauch
FT2ED-PICTO-DL Piktogramm, ISO7010-E001 D/L, Rettungsweg nach unten links FT2ED-PICTO-INFO Piktogramm, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Rettungsweg nach oben links FT2ED-PICTO-WC Piktogramm, ISO7001/P-I PF003, WC
FT2ED-PICTO-DMD Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil nach unten FT2ED-PICTO-EWL FT2 Piktogramm, ISO7010-E016 Fluchtfenster L
FT2ED-PICTO-DML Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür& Pfeil links FT2ED-PICTO-EWR FT2 Piktogramm, ISO7010-E016 Fluchtfenster L
FT2ED-PICTO-DMR Piktogramm, FDX08-040-3 T28, Mann im Rollstuhl Tür Pfeil rechts FT2ED-PICTO-EWD Piktogramm, ISO7010-E016 Fluchtfenster L
FT2ED-PICTO-DML1 Piktogramm, DIN4844, Mann im Rollstuhl & Pfeil links FT2ED-PICTO-RWL Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster links
FT2ED-PICTO-DMR1 Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil rechts FT2ED-PICTO-RWR Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster rechts
FT2ED-PICTO-DMD1 Piktogramm, DIN4844, Rollstuhl & Pfeil nach unten FT2ED-PICTO-RWD Piktogramm, ISO7010-E017, Fluchtweg durch das Fenster nach unten

TECHNISCHE DATEN

Montageart Deckeneinbau
Leuchtmittel: HighPower LED 1 W
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe Weiß
Anschlussspannung 220 – 240V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse II
IP Schutzart IP43
Dauer: 1 oder 3 Stunden
–- Nicht vorhanden
Erkennungsweite 20 m
Stoßfestigkeitsgrad (IK) IK04
Betrieb: Dauerlicht
Überwachung CGLine +
Leuchtentyp Rettungszeichenleuchte
Download Links
X
Download Close