SASY 60i - Sicherheit und Zuverlässigkeit in einem einzigen Produkt. In Kombination mit der neuen Generation der Eaton Motorschutz- und Leistungsschalter NZM bildet SASY 60i eine durchgängige, UL-zertifizierte Lösung zum Schalten, Steuern, Schützen und Verteilen von Energie. Insbesondere ist das modulare Sammelschienen-System SASY 60i von Eaton für die effiziente Energieverteilung im Schaltschrank konzipiert. Und dank des innovativen Sammelschienenadapters lassen sich Einspeise- und Abgangsschalter schnell, einfach und platzsparend direkt auf das Sammelschienensystem montieren. Darüber hinaus reduzieren die Doppel-T-Profilschienen des SASY 60i-Systems den Aufwand für die Vorbereitung der Kontaktstellen. Außerdem kombinieren sie eine extrem hohe Bemessungsstoßstromfestigkeit mit einer geringen Anzahl von Sammelschienenhaltern, was bedeutet, dass sie jeden Zentimeter des verfügbaren Schaltschrankraums voll ausnutzen.
Innovative Adapter für den einfachen Anschluss an Motorschutz- und Schutzschalter, direkt auf den Sammelschienen, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen
Sicherheit hat immer Priorität
Die Sicherheit für Mensch und Anlage ist bei allen Entwicklungen der entscheidende Faktor. Diesem Anspruch wurde man durch den komfortablen rückseitigen Anschluss gerecht. Dieser reduziert nicht nur den Montageaufwand deutlich, sondern gestattet insbesondere eine sichere Kontaktierung von Leistungsschaltern auf dem Sammelschienenadapter. Modulare Systemabdeckungen garantieren rundum einen optimierten Berührungsschutz und damit höchstmögliche Sicherheit.
Optimiertes Schienenprofil
Sasy 60i bietet viele Vorteile. Bei der Verwendung von z.B. Doppel-T-Profilschienen, kann der Aufwand für die Kontaktierung der Adapter reduziert werden. Das Profil benötigt trotz des sehr hohen Bemessungsstoßstroms (Ipk) nur wenige Sammelschienenhalter und nutzt so den begrenzten Platz im Schaltschrank optimal aus. Zudem wird durch die große Oberfläche des Schienenprofils die Verlustleistung bestmöglich abgeleitet.
Die Zukunft hat begonnen - NZM-Schutzschalter - kompakt, zuverlässig, innovativ
In Kombination mit dem Sammelschienensystem Sasy 60i deckt Eatons Leistungsschalterreihe NZM Nennströme von 20 bis 630 A ab - mit nur drei Baugrößen. Zudem sind sie optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen die Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen. Eaton hat sich genau angesehen, was sich Kunden wünschen und die entsprechenden Lösungen konstruiert. Besonders hervorzuheben ist zum Beispiel das umfangreiche Portfolio an Zubehör, das individuell zusammengestellt und einfach installiert werden kann. Gleiches gilt für die innovativen Sasy 60i-Adapter bis 630 A, die eine erhöhte Sicherheit für den Bediener bieten. Die NZM-Leistungsschalter bis 630 A sind in Kombination mit den Sasy 60i Adaptern für Kompaktleistungsschalter mit einem Kurzschlussausschaltvermögen von bis zu 50 kA geprüft und zugelassen.
Eaton bietet Direkt- und Wendestarter bis 15 kW komplett montiert auf Sammelschienenadaptern an. Diese Komplettgeräte bestehen aus einem Motorschutzschalter PKZM0 und einem bzw. zwei Leistungsschütz(en) DILM. Zur Montage reicht ein Aufrasten auf dem Sammelschienensystem aus, so sind geringer Montage- und Kostenaufwand gewährleistet. Eaton bietet Ihnen auch die Möglichkeit, MSC-Motorstarterkombinationen nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren.
Das Sammelschienen-System Sasy 60i ist mit seinen Systemkomponenten für den weltweiten Einsatz in Steuerschränken im Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt. Bei der Konstruktion wurden besonders die in Amerika zu beachtenden größeren Luft- und Kriechstrecken gemäß UL 508A berücksichtigt.
xEffect XNH Sicherungslasttrennschalter für IEC Baugruppen
Sicherheit in Maschinen und Anlagen ist ein entscheidender Faktor. Mit der neuen Generation an Sicherungs-Lasttrennschaltern XNH stellt Eaton eine Geräteserie bereit, die sogar weit mehr Sicherheitsfunktionen bietet, als es die Norm IEC/EN 60947-3 fordert. Mit einer breiten Auswahl an Gerätevarianten sowie umfangreichem Zubehör werden die Anforderungen anspruchsvollster Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Energieverteilung abgedeckt. Mit der xEffect XNH-Serie bietet Ihnen Eaton eine effektive Lösung für Ihre IEC-Baugruppen.
Doppel-T ProfilschieneVorgebohrte Löcher zur Schraubmontage.
xEffect Sasy 60ixEffect Sasy 60i
Sammelschienenadapter NZMVerbindung zum System oben oder unten mittels fester Anschlussschienen (im Lieferumfang enthalten). Für Schalter mit Standardklemmen, die mit einem Kombisockel auf die Sammelschiene aufgerastet werden können.
Sammelschienenadapter NZMVerbindung zum System oben oder unten mittels Verbindungsbuchsen für rückseitigen Anschluss (im Lieferumfang enthalten). Nur in Verbindung mit (+)NZM2-XKR4 Anschlussblock für Geräteadapter. Die Montage erfolgt durch Krallenklemmen auf die spannungsfreie Sammelschiene
UL GrundplatteWird eingesetzt, wenn der Luftspalt zwischen vollbestückten Sammelschienensystemen und Montageplatte nicht ausreicht.
UL GrundplatteWird eingesetzt, wenn der Luftspalt zwischen vollbestückten Sammelschienensystemen und Montageplatte nicht ausreicht.