Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Sensoren und Positionsschalter

Sicherheitspositionsschalter | LS Titan Positionsschalter

Sicherheitskomponenten überwachen und sichern zuverlässig Schutzhauben, -türen und -abdeckungen. Die Sicherheitspositionsschalter und die berührungslosen Sicherheitsschalter RS Titan von Eatons Moeller series™ zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus und überzeugen insbesondere in puncto Sicherheit. Durch mehrfach kodierte Betätigungselemente bieten sie einen hohen Schutz vor Manipulation. Dank Einhaltung umfangreicher Normen lassen sich die Schalter ideal in die Maschinenentwicklung nach internationalen Sicherheitsrichtlinien integrieren.
Hohe Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Zertifizierungen:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20.000.000

Hauptmerkmale

  • Normen: IEC 62061, bis zu SIL3, DIN EN ISO 13849, bis zu PLe , ISO 14119 , IEC 60947-5-3
  • Ausgänge: 2 oder 3 Kontakte
  • Öffner- und Schließerkombinationen
  • Anschlussarten: offene Anschlussleitung oder M12-Stecker
  • B10d: 20.000.000

Sicherheitspositionsschalter LS-...-ZBZ

Die mechanische Zuhaltung wird durch verschiedene Funktionsprinzipien realisiert: Mit Magnetkraft- (Arbeitsstromprinzip) oder Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip).

Berührungslose Sicherheitsschalter RS-Titan

Die berührungslosen Sicherheitsschalter RS-Titan sind speziell für die Überwachung von Schutzabdeckungen wie Türen, Klappen und Hauben entwickelt. Die potentialfreien Kontakte werden zur Erhöhung der Überlistungssicherheit durch Mehrfachmagnete im Aktor angesteuert.

Zuverlässig. Robust. Berührungslos.

Die Sicherheitsschalter lassen sich einfach Installieren und überzeugen zudem durch die hohe Toleranz bei ungenau schließenden Türen und Klappen. Eine einfache Reinigung der robusten und flachen Sicherheitsschalter wird durch die hohe Schutzart ermöglicht.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen helfen soll, Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015