Dokument herunterladen () von 20
Gleichstromschaltung

DC Lasttrennschalter SOL/P-SOL

Der ungekapselte P-SOL und gekapselte Lasttrennschalter SOL von Eatons Moeller Series wird als DC-Trennstelle in Photovoltaiksystemen zwischen PV-Generator und Wechselrichter zum Abschalten der Energie angewendet. Der P-Sol ist ausgelegt für Betriebsströme von 20 A, 30 A (26 A) und 60 A bis zu 1000V DC und ist somit sehr vielseitig nutzbar. Da keine Polarität angegeben ist, können sie über eine Vielzahl von Verteilersystemen installiert werden. Zudem können die Lasttrennschalter auch als separater Schaltpunkt eingesetzt werden, um etwa einen defekten Wechselrichter sicher von der Stromversorgung zu trennen. Als 2-polige Schalter sind sie auch für ungeerdete Systeme geeignet. Mit ihrer vorverdrahteten, sofort einsatzbereiten Funktionalität und ihrem IP65-Gehäuse sind sie auch ideal für den Einsatz im Freien geeignet.

Flexibel:
Für den Einbau in kundenspezifische Anlagen vorbereitet
Sicher:
Berührungsschutz IP65
Einfach:
Zur Befestigung auf 7,5-mm- oder 15-mm-Hutschienen

Hauptmerkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung: 1.000 V
  • Gebrauchskategorie: DC-21A, DC-PV1, DC-PV2
  • Zur Befestigung auf 7,5-mm- oder 15-mm-Hutschienen
  • Betriebsströme 20 A, 30 A (26 A) und 60 A
  • SOL: Bemessungsbetriebsstrom le: 20 A oder 30 A (26 A)
  • Verschiedene Anschlussvarianten verfügbar: MC4- oder metrische Kabelverschraubungen
  • Versionen mit 2, 3 oder 4 Strings (Eingang) sind erhältlich.
  • Schutzart IP65

DC-Lasttrennschalter P-SOL

Ungekapselte Lasstrennschalter P-SOL sind für den Einbau in kundenspezifische Gehäuse oder Wechselrichter vorgesehen. Separate Drehgriffe und Achsverlängerungen erlauben einen flexiblen Einbau. Für die Rückmeldung des Schaltzustandes lässt sich ein Hilfsschalterblock anbauen. Für die Fernauslösung steht zusätzlich ein Arbeitsstrom- sowie ein Unterspannungsauslöser-Baustein zur Verfügung.

DC-Lasttrennschalter SOL

Die Lasttrennschalter SOL sind verfügbar für zwei und vier Strings sowie für die beiden gängigsten Anschlussarten. MC4 oder metrische Kabelverschraubungen ermöglichen eine problemlose Integration in verschiedene Anlagenkonzepte. Ein Druckausgleichselement verhindert Kondenswasserbildung und somit Ausfälle durch Spannungsüberschlag.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015