Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E57PS Leistungssensoren mit kurzer Bauform

Die Sensoren sind mit robusten Edelstahlgehäusen ausgestattet, die eine zuverlässige Performance gewährleisten. Alle Sensoren sind mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz ausgestattet. Diese Sensoren sind so konzipiert, dass sie auch in rauen Umgebungen gut funktionieren. Die gleiche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit wie bei den induktiven Näherungssensoren der E57PS-Serie - nur in einem kürzeren Gehäuse. Dieses Produkt ist eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht.

Material:
Edelstahl Gehäuse
Betriebsspannung:
10 – 30 VDC
LED-Anzeige
360 Grad

Hauptmerkmale

  • Kurzschlussschutz
  • Lasergraviertes Etikett
  • Verkürzte Bauform
  • Unübertroffene Störfestigkeit
  • Betriebsspannung: 10 - 48 VDC
  • Ausgangsstrom (kontinuierlich): 300 mA
  • Betriebstemperaturbereich -40°C bis +70 °C
  • Schutzklasse IP69K

E57PS Leistungssensoren mit kurzer Bauform

Die robusten Edelstahlrohre, die stoßfesten Frontkappen, die Endglocken aus Polycarbonat und die stoßdämpfende Vergussmasse machen die Sensoren widerstandsfähig gegen physikalische Einflüsse, Umwelteinflüsse bei hohen Temperaturen, Hochdruckreinigung und starken Stößen und Vibrationen.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015