Dokument herunterladen () von 20
Sensoren und Positionsschalter

E67 Long Range Perfect Prox Series

Die Gerätereihe E67 Long Range Perfect Prox enthält Weitbereichssensoren mit Hintergrundausblendung und ist für schwierige Erfassungsanwendungen geeignet. Sie sind die perfekte Lösung für die anspruchsvollsten Messaufgaben. Der E67 erkennt innerhalb seines Erfassungsbereichs zuverlässig Zielobjekte - unabhängig von Schwankungen in Farbe, Reflexionsgrad, Kontrast oder Oberflächenform. Er ignoriert Objekte, die nur wenig außerhalb des Zielbereichs liegen.

Sensorreichweite:
Von 600 mm bis 2.400 mm
Anwendereinstellungen:
Nicht erforderlich
Ausrüstung:
Hintergrundausblendung

Hauptmerkmale

  • Die Sensoren bieten feste, voreingestellte Bereiche ohne Benutzereinstellung, um Manipulationen zu verhindern und Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Die Perfect Prox-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und Anwendungsproblemlösung.
  • Zwei einfach erkennbare Anzeigen oben auf dem Sensorgehäuse zeigen die Zustände von Ausgang und Spannung an.
  • Das vollständig vergossene Gehäuse bietet hervorragende Leistung in schwierigen Anwendungsumgebungen.

E67 Long Range Series

Der Sensor erkennt innerhalb seines Erfassungsbereichs zuverlässig Zielobjekte - unabhängig von Schwankungen in Farbe, Reflexionsgrad, Kontrast oder Oberflächenform. Er ignoriert dementsprechend alle Objekte, die nur wenig außerhalb des Zielbereichs liegen.

Robuste Sensoren

Der E67 Perfect Prox Sensor mit großer Reichweite wurde für die schwierigsten photoelektrischen Erfassungsanwendungen entwickelt, mit patentierter Optik und Perfect Prox Technologie. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie mehr:

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015