Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NOT-AUS

Die Gewährleistung der Betriebssicherheit hat oberste Priorität: Unsere weltweit anerkannten RMQ-Titan™-Not-Halt-Taster sind entscheidend für den Schutz von Personal, Maschinen und Systemen. Sie bieten hervorragenden Schutz, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und ein attraktives Design. Mit hohen Schutzarten, Selbstüberwachungsfunktionen und individuellen Anpassungsoptionen stellen sie zuverlässige Sicherheitslösungen für verschiedene Branchen bereit.

Vier Tastendurchmesser
30, 38, 45 und 60 mm
Lieferbar im Gehäuse
Zwei Farben lieferbar
Rot für den Notfall, schwarz für Routine-Stopp-Aktionen

Hauptmerkmale

  • Drehen zum Zurücksetzen/Ziehen zum Zurücksetzen.
  • Mit oder ohne Schlüssel
  • Beleuchtet mit Standard-LED oder mit mechanischem Positionsanzeiger (grün/rot).
  • unbeleuchtet
  • Pilzform (30 mm oder 38 mm Durchmesser) und Handflächenform (45 mm oder 60 mm Durchmesser)

Typenübersicht

  22,5 mm Montageloch - Roter Not-Halt-Knopf
30 mm Taster - Kleiner Not-Halt Entriegeln durch Drehen Zug-Entriegelung -
38-mm-Knopf  Entriegeln durch Drehen Zug-Entriegelung Schlüsselentriegelung
45 mm Handfläche  Entriegeln durch Drehen Zug-Entriegelung Schlüsselentriegelung
60 mm Handfläche  Entriegeln durch Drehen Zug-Entriegelung Schlüsselentriegelung
  30 mm Montageloch - Roter Not-Halt-Knopf
30 mm Taster - Kleiner Not-Halt Entriegeln durch Drehen Zug-Entriegelung
Eaton RMQ Emergency-stop buttons LED-illuminated ring

Hohe Sichtbarkeit durch beleuchtete Ringe

Durch den Einbau eines optionalen Leuchtrings können die NOT HALT / NOT AUS-Taster noch besser sichtbar gemacht werden. Diese Funktion garantiert die zuverlässige Anzeige ihrer Position und ihres Betriebszustands auch an schlecht beleuchteten oder dunklen Stellen.

RMQ kleiner NOT-HALT-Taster: kleines Gerät, große Wirkung!

Unser kleiner E-Stopp-(NOT-HALT-)Taster vereint Funktionalität und Sicherheit mit einem einzigartigen, kompakten Design. Er ist ein innovatives Bedienungsgerät, das sich durch seine kompakte Größe und ein neuartiges Beleuchtungssystem auszeichnet. Dank umfassender Zulassungen und Zertifikate sowie der Kompatibilität mit dem gesamten RMQ-Titan Sortiment lässt er sich problemlos in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzen. 
  • 30 mm Knopfdurchmesser
  • 22,5 mm (M22) und 30 mm (M30) Montagebohrungen 
  • Schutzart IP66 und IP69
  • kompatibel mit den Standard oder Flat Rear Kontaktelementen und optionalen Selbstüberwachungskontakten

Einfach konfiguriert. Flexibel beschriftet.

Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten Label Editors können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig kunden- und projektspezifisch laserbeschriftet werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close