Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Fuß- und Grobhandtaster FAK

Die große Betätigungsfläche der robusten Fuß- und Grobhandtaster FAK der Eaton Moeller series™ erlauben eine schnelle und intuitive Bedienung. Zudem ist ihr Design überlistungssicher. Der FAK kann individuell per Hand, Faust oder dem Fuß betätigt werden. So können die Bediener in jeder Situation schnell und sicher reagieren, damit Menschen, Maschinen und Anlagen geschützt sind. Die ausgeprägte Schocksicherheit und die extrem hohe Schutzart IP67, IP69K machen den FAK zum idealen Gerät für Einsätze in rauem Umfeld.
Schutzart:
IP67, IP69K
Überlistungssicher:
nach ISO 13850/EN 418
Betätigung:
Schnell und sicher

Hauptmerkmale

  • Entwickelt, getestet und gebaut nach IEC, EN oder sogar UL / CSA Sicherheitsnormen.
  • Überlistungssicher nach EN ISO 13850
  • TÜV und / oder BG (BGIA - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz / Deutschland)
  • Weltweite Zulassungen (Länder oder Versandklassifikationen)
  • Hoher Schutz gegen Schmutz oder Wasser.
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Beständig gegen extrem hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen.

Robust und sicher Fuß- und Grobhandtaster FAK

Die große und gut sichtbare Betätigungsfläche der robusten Fuß- und Grobhandtaster FAK erlauben eine schnelle und intuitive Bedienung in jeder Situation. Durch ihr überlistungssicheres Design, die ausgeprägte Schocksicherheit und die hohe Schutzart (IP67, IP69K) sind sie perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Mit roter Betätigungsfläche auf gelbem Grund sind sie als „NOT-HALT-Taster" zugelassen.

Einfach konfiguriert Flexibel beschriften

Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten „Label Editors" können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig firmen- und projektbezogen belasert werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015