Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Touchpanels (HMI) und Industrie-PC‘s

HMI PLC XV300

Die Touchpanels XV-303 und XV-313 der Eaton Moeller Series überzeugen mit einem modernen Design und einer komfortablen Bedienung, die Anwender bereits von Smartphones und Tablets gewohnt sind. Die Geräte sind als HMI-Version oder mit integrierter SPS-Funktion erhältlich. Sie bieten eine hohe Systemleistung, die zusammen mit dem leistungsstarken Grafikprozessor die Gestaltung von Benutzeroberflächen nach den neuesten Standards ermöglicht. Das ermöglicht sowohl schnelle Bildwechsel als auch eine reaktionsschnelle, hochmoderne Benutzeroberfläche mit Gestensteuerung und Animationen. Für die Programmierung der SPS-Funktion steht die Software CODESYS in der Version 3 zur Verfügung. Die Erstellung der Bedienoberfläche erfolgt komfortabel mit der intuitiv bedienbaren Visualisierungssoftware GALILEO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die CoDeSys-Visualisierung zu nutzen.
starke Leistung:
ARM Cortex A9 800 MHz Mikroprozessor
Höchste Flexibilität:
7-, 10,1- und 15,6-Zoll-Displays
Umfassender Schutz:
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)

Hauptmerkmale

  • ARM Cortex A9 800 MHz Mikroprozessor
  • DNV-GL-Schiffszulassungen für die 7-Zoll- und 10-Zoll-Geräte
  • Kapazitiver Multitouch-, hochauflösender und brillanter Bildschirm
  • Kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden
  • 1 oder 2 Ethernet-Schnittstellen
  • CAN-Bus-, RS485- und RS232-Schnittstellen
  • Standard-HMI-Versionen und Versionen mit zusätzlicher SPS-Funktion
  • Betriebssystem: Embedded Linux

XV-303 für die Frontmontage

Die XV-303 Geräte mit PCT (Projected Capacitive Touch) Technologie sind für die Frontmontage konzipiert. Die Geräte erlauben eine intuitive Bedienung mit mehreren Fingern oder auch mit zwei Händen (Multitouch). Wie bei jedem Touchpad oder Smartphone können Bediener mit zwei Fingern zoomen und scrollen. Hochpräzise Sensoren verhindern Fehlbedienungen oder unbeabsichtigte Maschinenstarts und erhöhen damit die Sicherheit der Anlage. Die Geräte verfügen über einen entspiegelten Bildschirm aus nicht reflektierendem, gehärtetem Glas, der auch leicht zu reinigen ist. Es sind 7-, 10,1- und 15,6-Zoll-Displays erhältlich.

XV-313 für die rückseitige Montage

Die Geräte XV-313 sind für die rückseitige Montage konzipiert. Das Panel schließt bündig mit dem Bedienpult ab, so dass eine flache, kantenfreie Oberfläche entsteht, die den modernen Designanforderungen entspricht. Wie beim XV-303 unterstützt das kapazitive Multitouch-Display die Implementierung moderner Benutzeroberflächen (Gestensteuerung). Es stehen 7-Zoll- und 10,1-Zoll-Displays zur Verfügung.

Cybersicherheit als integraler Bestandteil von XV300

Eaton betreibt ein unabhängiges Entwicklungszentrum, das „Cybersecurity Center of Excellence“ (CCoE), das eigens zur Bekämpfung von Cyberangriffen eingerichtet wurde. Alle Produkte von Eaton werden regelmäßig auf Betriebssicherheit geprüft. Die XV-303/-313-Geräte mit Linux-Betriebssystem lassen sich nahtlos in das Cybersecurity-Konzept „Defense in Depth“ von Eaton CCoE integrieren.

GALILEO Visualisierungssoftware

GALILEO ist eine intuitive und leistungsstarke Projektierungsumgebung, die praktisch alle Anforderungen erfüllt, die bei der Maschinenbedienung vor Ort erforderlich sind. Sie ist auf die Bedürfnisse der internationalen Maschinen- und Anlagenbauindustrie zugeschnitten und spiegelt die neuesten Entwicklungen in der Visualisierungstechnologie wider. Hinweis: Eine Laufzeitlizenz für GALILEO ist in XV-303 integriert.

Programmierung mit XSOFT-CODESYS

Bei der Implementierung einer effizienten HMI-SPS-Kombination ermöglicht die CODESYS-basierte SPS-Funktion den Anwendern, leistungsstarke und umfassende Programmierfunktionen im Einklang mit der internationalen Norm IEC 61131 zu entwickeln. Hinweis: Eine Laufzeitlizenz für CODESYS ist über Gerätevarianten optional.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close