Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Befehlen & Signalisieren

RMQ Compact Solution: Kompakte Befehls- und Meldegeräte

Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil, indem Sie kompakte und zuverlässige Maschinen durch den Einsatz von Eaton Moeller Series Befehls- und Meldegeräte RMQ Compact Solution entwerfen. Durch ihre sehr hohe rückseitige Schutzart (IP65) sind sie flexibel und direkt im Maschinenraum einsetzbar. Durch ihren fehlerfreien und platzsparenden Plug & Play-Einbau sparen Sie Entwicklungskosten und Installationszeit. Kabel, Steckverbinder und Gehäuse sind bereits integriert, fest installiert und das in nur einem Gerät.
Schutzklasse
IP65 (Rückseite)
Installation
Vorkonfektionierte Kabelenden
Montage
Schnell und Einfach

Hauptmerkmale

  • Kabellängen von 20cm,50 cm, 1m und 3,5m
  • Schutzart frontseitig bis zu IP69K, rückseitig IP65
  • Vorkonfigurierter Kabelanschluss mit M12- oder M8-Steckern oder mit offenem Kabelende (Pigtail-Lösung)
  • 22 mm oder 30 mm Einbaudurchmesser, auch im flachen Design
  • Direkte Anbindung an Feldbusse wie z.B. AS-i oder SmartWire-DTTM möglich
  • Frontelemente: Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder und NOT-HALT-Taster

Kompakte Lösung Robuste Komponenten

RMQ Compact Solution erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Dank der hohen front- und rückseitigen Schutzart können sie auch direkt im Maschinenraum eingesetzt werden. Das Eindringen von Staub, Wasser, Reinigungsmitteln und feinen Fremdpartikeln wird zuverlässig verhindert.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015