Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Kleinverteiler

xComfort BC-A

xComfort BC-A2 ist ein Aufputz-Verteilergehäuse, zur Anwendung in Wohnräumen und gewerblich genutzten Räumen. Bietet moderne Funktionen für eine flexible Installation – herausnehmbare DIN-Schienen, zwei Montagehöhen und Kapazität für bis zu 54 Moduleinheiten. Mit schlankem Design, Schutzart IP40/IK08 und vollständiger Konformität zu EN 62208 und EN 60670-24 ist das System ideal für Neubauten und Renovierungen geeignet. In Kombination mit den modularen Geräten von Eaton und dem xWired-Konfigurator ist das System ideal für eine IEC/EN 61439-konforme Energieverteilung.
Robuste Gehäuse
Langlebiger ABS-Kunststoff für Wohn- und Gewerbeanwendungen
Hohe Kapazität
1 bis 4 Reihen, 12 bis 54 Teilungseinheiten pro Reihe
Verstellbares DIN-Schienen-Rack
Der abnehmbare DIN-Schienenrahmen kann in zwei verschiedenen Höhen positioniert werden

Hauptmerkmale

  • Neutral- und Schutzleiterklemmen in Schraubausführung enthalten
  • Neue Serie mit verbesserten und aktualisierten Eigenschaften für eine komfortable Installation
  • Produktnorm: EN 62208; EN 60670-24
  • Wasserwaage ist für den einfachen und genauen Einbau inkludiert
  • Vormarkierte Kabeleinführungen oben und unten
  • DIN-Schienenabstand von 125 mm für eine effiziente Verdrahtung
  • Bis zu 4 Reihen, 12, 13 oder 18 Moduleinheiten je Reihe

xComfort BC-A2: Die neue Serie mit verbesserten Produktfunktionen

Die BC-Serie wurde um schmale und breite Verteiler erweitert, um noch mehr Flexibilität zu gewährleisten!

Sie bietet optimierte Leitungseinführungen, N/PE-Schraubklemmen, eine verstellbare DIN-Hutschiene mit zwei verschiedenen Einbaulagen, reichlich Platz für die Leitung und für 12 bis 54 Teilungseinheiten.

Schlankes Design – schmal genug, um überall Platz zu finden

Breites Design – bietet Platz für alle Ihre Leistungsschalter!

  • 12 Teilungseinheiten je Reihe
  • 1- bis 3-reihig
eaton-xcomfort-bc-a2-12-3-row-version.jpg
  • 18 Teilungseinheiten je Reihe
  • 1- bis 3-reihig
eaton-xcomfort-bc-a2-18-3-row-version.jpg

Modulare Komponenten für mehr Sicherheit, Qualität und Variabilität

Eaton verfügt über ein umfassendes Programm an hochwertigen Schutzschaltern, das Installateuren alles bietet, was sie für eine komplette Installation oder Erweiterung von Stromverteilungssystemen brauchen. Dank abgestimmter Komponenten ist ein maximaler Schutz im Fehlerfall gegeben

Vorverdrahtete Kleinverteiler – Sie haben die Wahl!

Sie können aus einer Vielzahl von standardisierten Komponenten und Leergehäusen die richtigen Geräte für Ihr Wohn- und Zweckbauprojekt auswählen. Sie brauchen technische Informationen, um einen Bauartnachweis nach IEC/EN 61439-3 zu erstellen? Eaton stellt Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Sie können sich aber auch für einen vorverdrahteten Kleinverteiler entscheiden. In diesem Fall erhalten Sie von Eaton ein Dokumentationspaket mit einem detaillierten Bauartnachweis. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Rest Eaton überlassen.

Online Konfigurator – entwerfen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Konfigurationen

Die xComfort BC-A Baureihe und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.

Normen und Standards

Das BC-A Gehäuse von Eaton erfüllt alle Anforderungen gemäß IEC/EN 62208 und ist damit für den Einsatz in Niederspannungsanwendungen nach IEC/EN 61439-3 zugelassen.

Spezielles Türdesign für die xComfort BC-A

Das attraktive Türdesign unserer BC-A Kompaktverteiler passt sich im Stil dem Interieur von Innenräumen an.

Viel Platz für die Verdrahtung

Das montagefreundliche Design des Verteilers ermöglicht Ihnen bei der Verdrahtung einen ungehinderten Zugang von allen Seiten.
Produkte

Allgemeine Produktmerkmale – xComfort BC-A

Energieverteiler, leer

Ausführung entsprechend IEC/EN 62208
Hohe Schutzart IP30 oder IP40 (IK5)
Schutzklasse I oder II, vollständig isoliert
Material – Schrank: Polystyrol
Material – Tür: Polycarbonat
Farbe: weiß RAL 9010
Hutschiene: verzinktes Stahlblech
Glühdrahtprüfung 650 °C
Ausführliche Informationen finden Sie im PDF-Katalog

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close