Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Kleinverteiler

xComfort BF

Die xComfort BF Flachverteilung zeichnet sich durch ihr flaches Design aus. Diese kompakte Gehäuseserie ist sowohl in Aufputz- als auch in Unterputz-/Hohlwand-Ausführung erhältlich und kann in Wohn- und Zweckbauten eingesetzt werden. xComfort BF ist gemäß EN 62208 zugelassen und bietet eine umfangreiche Auswahl an Verteilern von 2 bis 7 Reihen mit einer Kapazität von 48 bis 231 Teilungseinheiten. Darüber hinaus kann der DIN-Tragschienenrahmen vollständig entfernt werden, um eine effiziente Installation von Modulargeräten zu ermöglichen. Alle Verteiler bestehen aus massivem Stahlblech mit einer pulverbeschichteten Polyester-Oberfläche, sind in zwei Farben erhältlich (Weiß RAL 9016 oder Grau RAL 7035) und werden wahlweise mit einer geschlossenen oder transparenten Tür geliefert. Mit dem innovativen Online-Konfigurator von Eaton können Sie Ihr individuelles System aus einer Vielzahl von Farben, Türen, Reihen sowie modularen Schalt- und Schutzgeräten zusammenstellen.
Mehrere Varianten
3 Installationsdesigns zur Auswahl
2 bis 7 Reihen
Bis zu 231 Moduleinheiten
Effizienter Verdrahtungsraum
Hutschienenabstand 150 mm

Hauptmerkmale

  • Hutschienenabstand von 150 mm (ideal für Schaltschienensysteme)
  • Bis zu 44 mm Platz unter der Hutschiene zur einfachen Verdrahtung
  • Design gemäß IEC/EN 61439-1/-3 und EN 62208
  • Erfüllt IP30/IK08 oder IP41 (mit speziellem Plombierungssatz)
  • Schutzklasse I (Schutzerde)
  • Sonderausführungen mit einer Tiefe von nur 100 mm ermöglichen den Einbau in nahezu jede Trennwand
  • Spezielle Multimedia-Ausführung verfügbar (nur 2-stufige Ausführung)

xComfort BF Multimediaverteiler

Die xComfort BF-Reihe umfasst einen 2- bis 5-reihigen Multimediaverteiler, der mit einer Montageplatte und einer transparenten Tür ausgestattet ist, die im Vergleich zu Standard-Metalltüren eine deutlich verbesserte Funkverbindung bietet. Der Multimediaverteiler erfüllt alle Anforderungen der IEC/EN 62208 und ist als Unterputz- oder Hohlwandlösung erhältlich.

 xComfortBF-U-3S: Die neue Serie für eine verbesserte Anpassung!

Die BF-Serie wurde um schmale und breite 7-reihige Verteiler für noch mehr Flexibilität erweitert! Sie bietet optimierte Kabeleinführungen, N/PE-Schraubklemmenblöcke, zusätzliche N-Klemmen an der Seite der Mauerwanne und Platz für 48 bis 231 Moduleinheiten.

Flaches Design

Schmal genug für den Einbau überall!

Breites Design –

bietet Platz für alle Ihre Schutzschalter!

  • 24 Moduleinheiten pro Reihe
  • 2 bis 7 Reihen
xComfort BF 24 MU 2-7 row versions
  • 33 Moduleinheiten pro Reihe
  • 4 bis 7 Reihen
xComfort BF 33 MU 4-7 row versions

Übersicht über die xComfort BF-Typen

xComfort BF OT 5 Drawing

BF-O (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Aufputzmontage, RAL 9016/RAL 7035
  • Einbautiefe: 140 mm
  • 1-Stufen-Lösung mit abnehmbarem Hutschienen-Rack
  • Sowohl klare als auch blickdichte Türen verfügbar
  • Standard-Türverriegelung oder Profi+ Verriegelungsmechanismus
  • Kabeleinführungsmöglichkeiten über 2K-Flansch (oben) und Kabelverschraubungen (unten)
  • Kürzbare Hutschiene für den Einsatz mit einer Montageplatte verfügbar.
  • Ausführungen mit unterschiedlichen N/PE-Klemmen verfügbar
spacer
xComfort BF UT-5 Drawing

BF-U (IP30, IK07/IK08)

  • Einbau, RAL 9016 / RAL 7035
  • Einbautiefe: 127 mm
  • 1-Stufen-Lösung mit abnehmbarem Hutschienen-Rack
  • Sowohl klare als auch blickdichte Türen verfügbar
  • Standard-Türverriegelung
  • Kabeleinführungsmöglichkeiten über mehrere Einführungen an der Ober- und Unterseite
  • Kürzbare Hutschiene für den Einsatz mit einer Montageplatte verfügbar.
  • Ausführungen mit unterschiedlichen N/PE-Klemmen verfügbar
xComfort BF UT 2S 5 Drawing

BF-U-2S (IP30/IP41, IK07/IK08)

  • Hohlwand- und Unterputzmontage, RAL 9016
  • Einbautiefe: 100 mm
  • 2-stufige Lösung basierend auf einer Wallbox und einem separaten Einbaurahmen
  • Sowohl klare als auch blickdichte Türen verfügbar
  • Standard-Türverriegelung oder Profi+ Verriegelungsmechanismus
  • Kabeleinführungsmöglichkeiten durch großzügige Ausstanzungen oben und unten
  • Spezielle Multimedia-Versionen mit Befestigungspunkten sind ebenfalls erhältlich
  • Feste N/PE-Klemmenkonfiguration
xComfort BF-U-3S-5 drawing

BF-U-3S (IP30, IK08)

  • Hohlwand- und Unterputzmontage, RAL 9016
  • Einbautiefe: 125 mm
  • 3-stufige Lösung mir Mauerwanne/Montageeinsatz + DIN-Rahmen + Tür und Rahmen
  • Weiße, nicht transparente Stahltür; Multimediatür als Zubehör lieferbar
  • Standard-Türverriegelung oder Schloss mit Schlüssel als Zubehör erhältlich
  • Vorgestanzte Kabeleinführungen oben und unten
  • Kürzbare Hutschiene für den Einsatz mit einer Montageplatte verfügbar. (als Zubehör verfügbar)
  • Feste N/PE-Klemmenkonfiguration + zusätzliche N-Klemmen, die seitlich montiert sind
spacer

Modulare Komponenten - für mehr Sicherheit, Qualität und Variabilität

Eaton verfügt über ein umfassendes Programm an hochwertigen Schutzschaltern, das Installateuren alles bietet, was sie für eine komplette Installation oder Erweiterung von Stromverteilungssystemen brauchen. Dank abgestimmter Komponenten ist maximaler Schutz im Fehlerfall gegeben

Vorverdrahtete Kleinverteiler - Sie haben die Wahl!

Sie können aus einer Vielzahl von standardisierten Komponenten und Leergehäusen die richtigen Geräte für Ihr Wohn- und Zweckbauprojekt auswählen. Sie brauchen technische Informationen, um einen Bauartnachweis nach IEC/EN 61439-3 zu erstellen? Eaton stellt Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Sie können sich aber auch für einen vorverdrahteten Kleinverteiler entscheiden. In diesem Fall erhalten Sie von Eaton ein Dokumentationspaket mit einem detaillierten Bauartnachweis. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren und den Rest Eaton überlassen.

Online Konfigurator - entwerfen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Konfigurationen

Die xComfort BF Baureihe und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.

IP41-Upgrade für verbesserten Schutz

Das IP41 Upgrade-Kit wurde speziell für einen erhöhten Schutz gegen das Eindringen von Schmutz (IP4X) und den Schutz gegen senkrechtes Tropfwasser (IPX1) entwickelt Es eignet sich für den Einsatz mit allen Aufputz- (BF-O) und Unterputz-/Hohlwandmontagen (BF-U-2S..., Typ E) und bietet einen verbesserten Schutz in rauen Umgebungen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close