Dokument herunterladen () von 20
Niederspannungsschaltanlagen

xEnergy Light

xEnergy Light Energie- und Steuerungsverteiler können Schaltgeräte bis 1600 A aufnehmen. Das Gehäuse aus Stahlblech schützt sowohl vor Umwelteinflüssen und vor Berührung von spannungsführender Teile (elektrischer Schlag).

Der anreihbare xEnergy Light lässt sich je nach Bedarf als Steuerungsverteiler für industrielle Zwecke oder als Energieverteiler in Gebäuden einsetzten. Dieser Anreihverteiler ist leicht zu montieren, stabil und schnell demontierbar und in mehr als 55 verschiedenen Baugrößen lieferbar.

Bemessungsstrom
bis zu 1600 A
Bemessungskurzzeitstrom
bis zu 65 kA – 1s
Flexible Konstruktion
55 unterschiedliche Baugrößen

Hauptmerkmale

  • Erhältlich in den Bauhöhen 1400 bis 2000 mm, Breiten von 425 bis 1350 mm und Tiefen von 300 bis 800 mm
  • Stabiler, anreihbarer Verteiler aus Stahlblech, der auch für die Einzelaufstellung geeignet ist
  • Schutzgrade IP31, IP42 oder IP55
  • Schutz gegen Korrosion durch Pulverbeschichtung RAL 7035
  • Erfüllt die Normen IEC/EN 62208 und EN 60529 sowie IEC 60439-1/-3 und IEC 61439-1/-2
  • xEnegry Ligt verfügt als Zubehör u.a über Türverriegelungen, Türkontaktschalter mit Halterungen, Schaltschrankleuchten und verschiedene Schließsysteme

Die xEnergy Light Produktfamilie

Anreihverteiler

Eaton xEnergy Light
  • Einspeisungen, Abgänge und Kupplungen mit Leistungsschaltern
  • Abgänge mit SL-Sicherungslasttrennschaltern bis 630 A
  • Kabelsysteme für Einspeisung in bohrfreier Ausführung
  • Interne Trennung bis zur Form 4b Typ 2 und 6
  • Kabelanschluss von oben oder unten

Unterverteiler

xEnergy Light
  • Installationssysteme Profi+ und EP
  • Einbaumodule für NZM, NH-Sicherungs-Lasttrennschalter und Leisten, Schraubsicherungssockel, Geräte für modularen Einbau und Einzelgeräte

Steuerungsverteiler

xEnergy Light
  • Steuerungstechnik mit Sasy 60i
  • Einzelne, fest installierte Einheiten auf einer Montageplatte
  • Lüftung und Klimatisierung
  • Automationstechnologie

xEnergy Konfigurator

Um Ihnen die Planung und Auslegung eines xEnergí Systems so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.
Produkte

xEnergy Konfigurator

Um Ihnen die Planung und Auslegung eines xEnergy Systems so einfach wie möglich zu machen, bieten wir Ihnen den bewährten xEnergy Konfigurator als kostenloses Planungswerkzeug an.
Download Links
X
Download Close