Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

xEnergy Safety Ci

Das modulare Stromverteilungssystem xEnergy Safety von Eaton aus Polycarbonat ist eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Multi-Box-Bauweise nach IEC/EN 61439-2 und wurde für die härtesten Ansprüche konzipiert. Zudem bietet es eine korrosionsfreie Lösung für bis zu 1.600 A. Diese vollisolierten Aufputz-Verteiler bieten eine IP65 Schutzart und sind robust gegen nahezu alle Umwelteinflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und Wasser.
Schutzart
IP65 (IK10)
Maximale Sicherheit
Integrierte Druckentlastung
Produktnormen
IEC/EN 61439-2 und IEC/EN 62208

Hauptmerkmale

  • Bauartgeprüfte Systemmodule – sicherstellen, dass Schaltgeräte mit der Vorschrift IEC/EN 61439-2 konform sind

Spezieller Schutz gegen extreme Schaltlichtbögen

Besonderen Schutz gegen extreme Schaltlichtbögen bietet das Ci-System durch einen 4-fach federnd gelagerten Deckel. Dieser sorgt für die notwendige Druckentlastung ,indem er einige Millimeter abhebt, den Druck entweichen lässt und sofort wieder schließt..

xEnergy Safety Ci – Ein System für alle Fälle

Eaton gilt weltweit als Spezialist für hochwertige Schaltanlagensysteme und Technologieführer auf dem Gebiet der elektrischen Energieverteilung. Als erfolgreicher Komplettanbieter liefert Eaton neben universell einsetzbaren Verteilersystemen speziell für härteste Bedingungen entwickelte Lösungen, die sich durch geprüfte Sicherheit, Zuverlässigkeit und optimalen Schutz gegen extreme Einwirkungen auszeichnen Die Isolierstoffverteiler xEnergy Safety Ci von Eaton haben sich in diesem Bereich als global führender Standard in besonders herausfordernden Umgebungen etabliert.

Zeitlos höchster Schutz

Die aus hochwertigem Polycarbonat gefertigten Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz gegen mechanische Schäden und ätzende Substanzen Eatons modulare und vollisolierte xEnergy Safety Ci-Verteiler bis 1600 A bieten dank ihrer Vollisolierung zeitlosen und optimierten Schutz.

Die Zukunft hat begonnen - NZM-Schutzschalter - kompakt, zuverlässig, innovativ

Mit nur vier Baugrößen decken die Leistungsschalter der NZM-Reihe von Eaton Bemessungsströme von 20 bis 1600 A ab. Sie sind zudem optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Eaton hat sich genau angesehen, was sich Kunden wünschen um die entsprechenden Lösungen zu bieten. Besonders hervorzuheben ist zum Beispiel das umfangreiche Portfolio an Zubehör, das individuell zusammengestellt und einfach installiert werden kann. Gleiches gilt für die flexiblen Anschlussklemmen, die durch die unterschiedlichen Abdeckungen eine erhöhte Betriebssicherheit bieten. In den xEnergy Safety Ci-Verteilern mit einem Kurzschlussausschaltvermögen von bis zu 50 kA sind auch unsere geprüften und verifizierten NZM-Schutzschalter bis 1600 A einmontiert.

Höchste Betriebssicherheit

Auf Grund der durchsichtig rauchgrauen Deckel genügt ein Blick, um sich vom ordnungsgemäßen Betriebszustand der eingebauten Geräte zu überzeugen. Selbstverständlich stehen alternativ auch undurchsichtige Deckel oder Deckel mit bereits integriertem Zylinderschloss zur Verfügung.

xEffect K Anschlussklemmenblöcke

Eaton Klemmen sind sowohl für Kupferbänder oder Sammelschienen als auch für Kupferleiter ausgelegt. Jedes Klemmenpaar ist in einer Kunststoffschale aus Duroplast vergossen. Standardmäßig sind sechs Baugrößen und eine Vielzahl von Optionen verfügbar, mit Anschlussquerschnitten von 16 bis 3 x 240 mm² (160 bis 1000 A). Wir bieten 1-polige, 3-polige, 4-polige und 5-polige Klemmenkombinationen sowie Zubehör wie eine transparente Kunststoffabdeckung, Hilfsleiterklemmen oder Umbausätze, mit denen Sie die Klemmen individuell anpassen können. In den xEnergy Safety Ci Verteilern mit einer Kurzschlussleistung bis 50 kA sind sowohl die xEffect K-Klemmen als auch unsere bewährten NZM-Schutzschalter integriert.

xEnergy Konfigurator

Der xEnergy Configurator ist eine Konfigurations- und Kalkulationssoftware, die es dem Schaltanlagenbau ermöglicht, Niederspannungs-Schaltanlagen zu entwerfen, zu konfigurieren und deren Kosten zu berechnen.

xEnergy Safety Ci

Sichere Energieverteilung für die härtesten Ansprüche

Die Anforderungen an die elektrische Energieverteilung wachsen permanent. Die Produkte von Eaton stellen sich nicht nur diesen Anforderungen, sondern bieten zusätzlich für den Kunden höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Eaton, Energieverwaltungsunternehmen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Allgemeine technische Daten – xEnergy Safety Ci

Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß IEC/EN 61439-2
Verteilergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß IEC/EN 61439-2
Schutzart: IP65
Schlagprüfung: IK10 (IK09 für Seitenwände und Flansche)
Chemikalienbeständigkeit: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Fett, Salzlösungen
Glühdrahtprüfung nach IEC 62208. Sockel: 960 °C / Deckel: 850 °C / Sammelschienenträger: 960 °C; Abdeckungen: 650 °C
UL94 approbiertes Gehäuse Sockel: V-1; Deckel: V-2
Korrosionsbeständigkeit: Feuchte Wärme zyklisch nach IEC 60068‐2‐30 Salznebelprüfung nach IEC 60068‐2‐11
Beständigkeit gegen UV-Strahlung: UV-beständig nach ISO 4892-2, 500 h.
Schutz gegen elektrischen Schlag und Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen: Schutzklasse 2, totalisoliert
Isolationseigenschaften: Isolationsfestigkeit Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
Kurzschlussfestigkeit Mit Eaton Leistungsschalter Einspeisung/Abgang, CU-Band und K-Klemme. Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: Icc = max. 50 kA.
Bemessungskurzzeitstrom des Hauptsammelschienensystems: Icw = max. 50 kA / 1 Sek.
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat; Deckel: unverstärktes Polycarbonat
Gehäusefarbe: RAL 7035; Deckelfarbe: durchsichtig Rauchgrau oder undurchsichtig
Weitere technische Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalog
Download Links
X
Download Close