Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

xComfort Funkschalter

Mit dem xComfort-System können Sie die Taster überall an der Wand anbringen. Sie können mit einem einzigen Tastendruck von überall aus Beleuchtung, Rollläden, Lüftung, Szenen und Funktionen steuern. Die Funkschalter basieren auf dem 868 MHz Funkstandard (mit xComfort kompatibel) und können die xComfort Betätigungselemente direkt steuern oder zur Aktivierung von Szenen und Funktionen eingesetzt werden.
Kompatibilität
55 x 55 mm Design
Flexibilität
Überall montierbar
Flexibilität
Mehrere Farben und Aufdrucke

Hauptmerkmale

  • Funk-Taster, die aus einem elektronischen Schalter, einer Schaltergrundplatte, einem Rahmen und einer Wippe bestehen
  • Mit oder ohne LED-Funktionen lieferbar.
  • Wippenschalter mit einer, zwei und vier Taster Wippen erhältlich
  • Funkschalter - kann auf jeder Oberfläche angebracht werden
  • Verschiedene Designs
  • Kompatibel mit den meisten 55 mm Rahmen
  • Kompatibilität mit zahlreichen Schalter Herstellern.
  • Kompatibel mit den internationalen Installationsstandards
  • Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren
  • Funkfrequenz 868 MHz (xComfort-kompatibel)

Vielfältiges Design, mehr Wohnkomfort

Die universellen Funkschalter können jetzt dank ihrer Standardabmessungen von 55 x 55 mm mit mehr als 30 Rahmendesigns führender Schalterhersteller kombiniert werden. Und die unterschiedlichen Farben der Wippen passen sich den Wänden an.

Höchste Flexibilität

Die Schalter können mit dem xComfort System überall an der Wand befestigt werden. Sie können die Beleuchtung und die Rollläden im Raum mit einem einzigen Tastendruck steuern. Die Funkschalter von Eaton können mit vielen 55 mm Schalterprogrammen kombiniert werden. Unsere Produkte lassen sich nahtlos in die von Ihnen bevorzugten Schalter und Steckdosen integrieren, sei es in Ihrem bestehenden Haus oder im Rahmen von Neubauprojekten.
xComfort RF Push Button components

Einfach anschrauben oder kleben

Für eine einfache Installation befolgen Sie diese vier Schritte:

  • Schritt 1: Tastergrundplatte montieren
  • Schritt 2: Rahmen anbringen
  • Schritt 3: Funkmodul des Schalters einklicken 
  • Schritt 4: Wippe am Funkmodul befestigen

Verbessertes Schalten

Neben den klassischen xComfort Funkschaltern enthält die Serie auch den xComfort Multifunktionsschalter. Er kombiniert alle Vorteile eines normalen xComfort-Funkschalters mit denen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung. Ein Komplettgerät, das über die xComfort Bridge und die dazugehörige App auch die Klimasteuerung im Raum ermöglicht.

Zentral EIN/AUS

Dank eines zentralen EIN/AUS-Schalters in der Nähe der Haustür kann man mit einem einzigen Knopfdruck alle Lichter im Haus ausschalten. Mit derselben Taste können Sie auch andere Verbraucher ausschalten - zum Beispiel die Kaffeemaschine. So brauchen Sie nicht mehr durchs ganze Haus zu laufen, um jede einzelne Lampe auszuschalten.

20 Jahre xComfort Smart Home Lösungen

Wir brachten xComfort erstmals 2003 als drahtloses Hausautomatisierungssystem auf den Markt, um die Steuerung von Haushaltsgeräten bequemer und energieeffizienter zu machen. In den vergangenen 20 Jahren wurde die xComfort Reihe weiterentwickelt und wir haben unser Angebot an zugehörigen Produkten und Dienstleistungen stetig erweitert.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close