Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Vom Netz ins Gebäude

Der Weg des Stroms - Netzebenen

 

Heute fließt der Strom in mehr Richtungen durch das Netz und durch mehr Geräte als je zuvor. Strom gehört zu unserem Alltag. Wir nutzen ihn zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs. Wie aber gelangt der Strom zu uns?

Über Kraftwerke sowie Importe aus dem Ausland gelangt der Strom unter Höchstspannung (380 000 Volt = 380 kV bzw. 220 000 Volt = 220 kV) ins Übertragungsnetz. Dabei muss die Spannung möglichst hoch sein, damit möglichst viel Energie verlustarm über weite Strecken transportiert wird.

Bis der Strom schließlich zu Hause in die Steckdose gelangt, muss die Spannung um das 1000-fache (von 380 000 Volt resp. 220 000 Volt auf 400 resp. 230 Volt) reduziert werden. Das geschieht über mehrere Stufen beziehungsweise unterschiedliche Netzebenen.

swissgrid-grid-levels.jpg

Ebene 1
Von den Kraftwerken und aus dem Ausland fließt der Strom mit 380 kV beziehungsweise 220 kV Spannung ins Übertragungsnetz. Diese Stufe nennt man Höchstspannungsebene.

Ebene 3
Die Bereiche von 36 kV bis 150 kV Spannung werden als Hochspannungsebene bezeichnet.

Ebene 5
Die Bereiche von 1 kV bis 36 kV Spannung werden als Mittelspannungsebene bezeichnet.

Ebene 7
Alles unter 1 kV Spannung wird als Niederspannungsebene bezeichnet. Mit dieser Spannung gelangt der Strom in die Steckdosen der Haushalte.

Stufen 2, 4 & 6
Dies sind sogenannte Transformatorenebenen. Sie transformieren den Strom auf die nächst tiefere (oder bei Bedarf höhere) Ebene.

 

Quelle: Swissgrid AG

eaton-from-grid-to-building-overview-resized-de-de.jpg

Sichere Energieverteilung mit Eaton

Eaton Österreich ist einer der führenden Anbieter für die Projektierung individueller Anlagen. Vom kompakten Kleinverteiler bis hin zur Niederspannungsschaltanlage - wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Gebäude funktioniert.

Ob für Wohnhäuser, Bürogebäude, Lagerhallen, Pflegeeinrichtungen oder Hotels - wir haben für jeden Gebäudetyp die passenden Produkte und Lösungen.