Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

xComfort – das professionelle Funksystem

Das xComfort Funksystem von Eaton optimiert die Installation und Inbetriebnahme in Wohngebäuden und leichten Gewerbegebäuden, reduziert die Kosten und bietet Installateuren und Kunden einen Mehrwert.

             Einfache Montage

Seit seiner Einführung im Jahr 2003 hat sich xComfort als echte Alternative zu herkömmlichen Installationsmethoden bewährt. Der xComfort hat sich in Europa sowohl im Neubau als auch in der Renovierung fest etabliert. In ganz Europa haben tausende von Elektroinstallateuren den Mehrwert erkannt, den xComfort in ihrer täglichen Arbeit und vor allem für ihre Kunden darstellt.

                    Drahtlos

xComfort kommuniziert per Funk auf der Frequenz 868,3 MHz, einem geschlossenen Frequenzband, das in Europa Gebäudeautomatisierungssystemen zugewiesen wurde. Diese Frequenz ist im ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band) speziell für diese Anwendungen reglementiert und stellt damit eine störungsfreie Nutzung der Frequenz sicher. Die Übertragungsreichweite beträgt in Innenräumen ca. 30–50 m, in der Regel 2 Wände + 1 Decke – je nach Wandstärke und Material.

    Geringer Energieverbrauch

Die xComfort Komponenten sind so konzipiert, dass sie den geringsten Energieverbrauch im Standby-Modus aufweisen, beispielsweise Schaltaktoren mit weniger als 250 mW. Außerdem erfolgt die Übertragung nur für wenige Millisekunden, wodurch die Batterien eine lange Lebensdauer haben, beispielsweise bis zu 10 Jahre für die Tasten. Die Batterien sind Standardtypen und können vom Benutzer problemlos ausgetauscht werden. Das System gibt eine Warnmeldung aus, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.

Eine lukrative und sichere Investition

Die xComfort Produkte bieten eine sichere und unkomplizierte Investition für Ihr Zuhause mit benutzerfreundlichen vorkonfigurierten drahtlosen Lösungen, die kein Spezialwissen erfordern. Sie können diese Lösungen auch erweitern, um Ihren wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, ohne Ihre ursprüngliche Investition zu verlieren.

Einfache Konfiguration der xComfort Bridge

Die xComfort Bridge ist ein benutzerfreundlicher Installations-Controller der nächsten Generation für xComfort intelligente Haustechnik. Die einfache und benutzerfreundliche Steuerung erleichtert die Installation unserer xComfort-Smart-Home-Systeme, ganz gleich, ob Sie ein neuer oder erfahrener xComfort-Installateur sind. Es ist keine zusätzliche Software oder Programmierung erforderlich. Kombinieren Sie es mit unseren Go Wireless Paketen oder Geräten für ein einfaches, skalierbares und zukunftssicheres Smart Home Management.

Zeitsparend mit dem Go Wireless System

Die Go Wireless Pakete erleichtern den Einbau von Steuerungen für die Beleuchtung, Beschattung, Belüftung, Heizung und mehr. Ein Neubau wie auch ein bereits bestehendes Haus kann leicht zu einem Smart Home aufgerüstet werden. Es ist drahtlos und vorprogrammiert, damit wird eine schnelle und einfache Installation ermöglicht, und kann auf jeder glatten Oberfläche, sogar auf Glaswänden, montiert werden. Die Eaton Go-Wireless-Lösungen lassen sich nahtlos und zuverlässig in ihre Häuser integrieren.

MRF Software

Für umfangreiche Projekte ohne xComfort Bridge, in denen Sie die Lösung auf kundenspezifische Bedürfnisse anpassen möchten, bietet xComfort das effektive Konfigurationstool MRF an. xComfort MRF ist ein grafikbasiertes Softwaretool, das es z.B. ermöglicht, auf Basis des importierten Grundrisses das Projekt ohne zusätzlichen Aufwand einzurichten und zu dokumentieren. Auf diese Weise wird eine problemlose Durchführung und Dokumentation künftiger Änderungen ermöglicht. Die erweiterte Hilfefunktion bietet detaillierte Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten, die xComfort bietet. Das Tool garantiert auch, dass die notwendigen Verbindungen zwischen den Geräten zur Anwendung kommen .

Das xComfort MRF Toolkann mit dem  USB-Stick nur an einem Notebook oder Laptop mit Microsoft Windows verwendet werden. 

Konfigurations-Stick

eaton-xcomfort-usb-configuration-communication-stick-.jpg

20 Jahre xComfort Smart Home Lösungen

Wir brachten xComfort erstmals 2003 als drahtloses Hausautomatisierungssystem auf den Markt, um die Steuerung von Haushaltsgeräten bequemer und energieeffizienter zu machen. In den vergangenen 20 Jahren wurde die xComfort Reihe weiterentwickelt und wir haben unser Angebot an zugehörigen Produkten und Dienstleistungen stetig erweitert.