Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002237
Modellcode: CI23-150-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Isolierstoffgehäuse, abnehmbare Flansche ausgestattet, HxBxT=296x234x175 mm, NA Typ

Listenpreis EUR282.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002237
EAN
4015080022374
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
296 mm
Produktbreite
234 mm
Produktgewicht
2.029 kg
Einhaltung(en)
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Zertifikat(e)
Specially designed for North America
UL508A
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
UL (File No. E499317)
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CI23-150-NA

Delivery program

Typ
Leergehäuse Verteilergehäuse für Nordamerika Verteilergehäuse mit Abdeckung und Flanschen xEnergy Safety Ci
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm
Kriechstromfestigkeit
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgehäuse
Grundtyp
Seitenwände mit abnehmbaren glatten Flanschen
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe
150 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume
IP65
4X (NEMA)
IP65 (IEC)
IK10
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
150 mm
Interne Tiefe
150 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
transparent
Keine
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
12 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
26 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät erfüllt; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
An allen 4 Seiten mit abnehmbaren glatten Flanschen bestückt Befestigungslaschen für Wandbefestigung Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz
Oberflächenwiderstand (IEC60093)
10 TΩ
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

Produktspezifikation exportieren