Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002246

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Isolierstoffgehäuse, abnehmbare Flansche ausgestattet, HxBxT=296x421x175 mm, NA Typ

Listenpreis EUR507.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002246
EAN
4015080022466
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
421 mm
Produktbreite
421 mm
Produktgewicht
3.614 kg
Einhaltung(en)
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208
CE marking
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E499317)
UL508A
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CI44-150-NA

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
An allen 4 Seiten mit abnehmbaren glatten Flanschen bestückt Befestigungslaschen für Wandbefestigung Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz
Oberflächenwiderstand (IEC60093)
10 TΩ
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Leergehäuse Verteilergehäuse für Nordamerika Verteilergehäuse mit Abdeckung und Flanschen xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstiges
Kriechstromfestigkeit
KB100, KC200 (Deckel, nach IEC 60112)
KB160, KC175 (Unterkasten, nach IEC 60112)
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm

Technische daten - mechanisch

Grundtyp
Seitenwände mit abnehmbaren glatten Flanschen
Einbautiefe
150 mm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
transparent
Keine
Gehäusematerial
Plastik
Einbautiefe
150 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Rohreinlässe
0
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
0
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
RAL 7035, lichtgrau (Unterkasten)
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Schutzart
UL/CSA Typen 1, 12, 13, 4X, nur Innenräume
4X (NEMA)
IP65
IK10
IP65 (IEC)
Interne Tiefe
150 mm

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
48 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
26 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
54 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
51 W

Produktspezifikation exportieren