Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Eckplatte, für Tragrahmenprofile, CI-System
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
|
| Katalognummer |
002299
|
| EAN |
4015080022992
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4.2 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.361 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Einschließlich Befestigungsmaterial
|
| Produkttyp |
Montageprofil
|
| Modellcode |
EVB-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Einschließlich Befestigungsmaterial
|
| Benutzt mit |
NZM2...?NA Series, NS2...?NA Series, NZM3...?NA Series, NS3...?NA Series
Horizontal- und Vertikalprofile, für den Anschluss Verteilerbau Zubehör CI-Isolierstoffgehäuse NZM2...-NA Series, NS2...-NA Series, NZM3...-NA Series, NS3...-NA Series |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Eckverbinder für Wand- und Standverteiler
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Befestigungsprofil
|
| Typ |
|
| Material |
Metall
|