Dokument herunterladen () von 20

012653
Modellcode: P3-63/EA/SVB-SW/2HI11

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Einbau, 3-polig, 2 S, 2 Ö, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz

Listenpreis €189.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
012653
EAN
4015080126539
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
114 mm
Produktgewicht
0.506 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
CSA
CE
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
UL
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-63/EA/SVB-SW/2HI11

Produktspezifikation exportieren