Dokument herunterladen () von 20

013151
Modellcode: ZG/I43E-G-150

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zählergehäuse, HxBxT=250x375x175mm, IP65

Listenpreis EUR231.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Zählergehäuse Schiene
Katalognummer
013151
EAN
4015080131519
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
4.027 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zählergehäuse
Modellcode
ZG/I43E-G-150

Delivery program

Typ
Ci isoliertes Gehäuse Zählergehäuse Vorbereitete Gehäuse
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zählerkreuz
Zählergehäuse
Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Komplettgehäuse
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
136 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
Sonstiges
IK10
IP65
Anzahl Rohreinlässe
76
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Einbautiefe
150 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
transparent
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
39 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
20 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
19 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
41 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
38 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Ausstattung:
Montageplatte
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz

Produktspezifikation exportieren