Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014708
ZE-9

Eaton Moeller® series ZE Motorschutzrelais, Ir= 6 - 9 A, 1 S, 1 Ö, Direktmontage

Listenpreis EUR68.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZE Überlastrelais thermisch
Katalognummer
014708
EAN
4015080147084
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Produkttyp
Überlastrelais thermisch
Modellcode
ZE-9

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
D300, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Test/Aus-Taste
Reset-Taste Hand/Auto
Freiauslösung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP20
IP00
Montageart
Direct attachment
Direktanbau
Überlastauslösestromeinstellung - max.
9 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
6 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Überlastrelais ZE für Kleinschütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
Kontinuierlich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
35 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB für max. 480 V, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
35 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
10 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
20 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 1,5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Hauptleiter
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015