Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

022659
WS12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=1500mm

Listenpreis EUR95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
022659
EAN
4015080226598
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
2.707 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WS12-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstige
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
12
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren