Eaton Moeller® series DILE Verbinder, mechanisch
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILE Zubehör Verbinder
|
| Katalognummer |
026634
|
| EAN |
4015080266341
|
| Produkt Länge/Tiefe |
8 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
V0DILE
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
Für mechanische Verbindung von Hilfsschützen und Zeitrelais in Baugruppen
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Weite |
Schützabstand 0 mm.
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
Support
Contact us
+359884477015