Eaton Moeller® series ZAV Achsverlängerung, L=25mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZAV Zubehör Achsverlängerung
|
| Katalognummer |
029417
|
| EAN |
4015080294177
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.006 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
ZAV-P3
|
| Material |
Kunststoff
|
| Schaftlänge |
25 mm
|
| Typ |
Achsverlängerung
|
| Benutzt mit |
T5(B)-…/Z
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|