Dokument herunterladen () von 20

035130
Modellcode: +AK-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Drehknebel, abschließbar +AK-PKZ0

Listenpreis €4.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Abschließbarer Drehgriff
Katalognummer
035130
EAN
4015080351306
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
+AK-PKZ0

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar

General

Geeignet für
Lasttrennschalter

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015