Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

035257

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 1,6 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR566.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
035257
EAN
4015080352570
Produkt Länge/Tiefe
142 mm
Produkthöhe
174 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
17.43 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
UL5085-1
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
CE
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL 5085-2
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI1,6(230/230)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
58 W

Bemessungswerte

Effizienz
96 %
Leerlaufverluste
21 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
1.6 VA
Relative Kurzschlussspannung
2,4 %
Kurzschlussverluste
37 W
Kurzzeitleistung
5.5 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015