Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

036398
Modellcode: STI2,0(230/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 2 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

Listenpreis EUR660.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
036398
EAN
4015080363989
Produkt Länge/Tiefe
154 mm
Produkthöhe
174 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
19.972 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 66
UL Recognized
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL report applies to both US and Canada
UL5085-1
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 5085-2
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Produkttyp
Steuertransformator
Modellcode
STI2,0(230/230)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
60 W

Bemessungswerte

Effizienz
97 %
Leerlaufverluste
27 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
2 VA
Relative Kurzschlussspannung
2 %
Kurzschlussverluste
33 W
Kurzzeitleistung
7 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015