Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

039271

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=2750mm

Listenpreis EUR172.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
039271
EAN
4015080392712
Produkt Länge/Tiefe
2750 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
5.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WS22-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Standverteiler, 3 Feldbreiten
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstige
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
22
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren