Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

041643
Modellcode: WW2-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=150mm

Listenpreis EUR16.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
Katalognummer
041643
EAN
4015080416432
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WW2-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
2
Profilform
waagerechte Profile

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

Produktspezifikation exportieren