Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 207 mm, Für PKZM0-... oder PKE12, PKE32 mit seitlich angebautem Hilfskontakt
| Produktname |
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
|
| Katalognummer |
044947
|
| EAN |
4015080449478
|
| Produkt Länge/Tiefe |
209 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
11 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CE CSA CSA File No.: 98494 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-06 UL Category Control No.: NLRV UL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 |
| Kataloghinweise |
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
B3.1/4-PKZ0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.3 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Funktionen |
Erweiterbar durch rotierende Installation
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Einbaubreite |
45 + 9 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
4 Leistungsschalter
|