Dokument herunterladen () von 20

048354
Modellcode: T0-5-15925/E

Eaton Moeller® series T0 Amperemeter-Wahlschalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 9, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, L3-0-L1-L2, Designnummer 15925

Listenpreis €73.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Strommesser-Schalter
Katalognummer
048354
EAN
4015080483540
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.147 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Strommesserumschalter
Modellcode
T0-5-15925/E

Produktspezifikation exportieren