Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

049824
Modellcode: 11DDILE

Eaton Moeller® series DILE Hilfsschalterbaustein, 2-polig, 1 SF, 1 ÖS, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILE Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
049824
EAN
4015080498247
Produkt Länge/Tiefe
31 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
UL
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
11DDILE

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
2-polig

Allgemein

Lebensdauer, mechanisch
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A)
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
20.000.000 Schaltspiele (DC-betätigt)
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Öffner, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 18 - 14, Doppelt 18 - 14
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
10 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Kontakte

Codenummer
33 in Kombination mit DILER-22
51 in Kombination mit DILER-40(-G)
42 in Kombination mit DILER-31(-G)
Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte
1 (Schließer, frühes Einschalten)
1 (Öffner, späte Trennung)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.24 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015