Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

050325
Modellcode: LT284-M6X20-C

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schraube, zum Befestigen eines CI-Gehäuses an Tragrahmenprofilen

Listenpreis EUR0.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
Katalognummer
050325
EAN
4015080503255
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
LT284-M6X20-C

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Basisgehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
Ausführung
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Befestigungsschraube
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Metall

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Benutzt mit
Ci-Gehäuse, für die Befestigung an Wandbefestigungswinkeln W…
Ci-Gehäuse, zur Befestigung an WS …, WW... Profile
Zubehör
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Gehäusemontage
Verteilerbau
Basisgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.