Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

055881
Modellcode: WW8-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=900mm

Listenpreis EUR60.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
Katalognummer
055881
EAN
4015080558811
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
1.606 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Montageprofil
Modellcode
WW8-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
8
Profilform
waagerechte Profile

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Für Wandmontage-Verteilersystem
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Verteilerbau
Feld für Montagerahmen
CI-Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren