Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

057621
Modellcode: KS3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelklemme, für 2 Kabel T = 14 bis 54 mm

Listenpreis EUR85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
057621
EAN
4015080576211
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.612 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
KS3-CI

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Gehäusemontage
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci
Ausführung
Flansch
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Stufenkabeltüllen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Material
Plastik

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
ermöglicht das Einlegen von Kabeln oder Schienen von vorne
Benutzt mit
250 mm (Gehäuseabmessungen)
für 2 Kabel 14 - 54 mm
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Zubehör für Gehäusemontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.