Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, für CI-Gehäuse 250 mm, HxT=20x5(10, 15)mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
058247
|
| EAN |
4015080582472
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
SH0635/3
|
| Funktionen |
für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen
Vorbereitetes Gehäuse |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Einsatz zwischen zwei Gehäusen
|
| Benutzt mit |
CI43…
L1, L2, L3, PE, N: 20 x 15 CI45… L1, L2, L3, PE, N: 20 x 5 CI23… L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5 Vorbereitete Gehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse xEnergy Safety Ci |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenträger
|
| Polzahl |
5-polig
|
| Typ |
|
| Nennstrom - max. |
630 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
250 As 400 A |
| Schienenabstand |
50 mm
|
| Sammelschienenabstand |
50 mm
|